1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนอีแปะ, 24M-FW

แหวนอีแปะ, 24M-FW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] แหวนอีแปะ ที่ทำจาก วัสดุ S45C ที่สามารถขันให้แน่นได้ง่าย

รหัสสินค้า
8M-FW
10M-FW
12M-FW
14M-FW
16M-FW
18M-FW
20M-FW
22M-FW
24M-FW
30M-FW
36M-FW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 69.00

NWS FLAT WASHER 1 ชิ้น 3 วัน 19937

฿ 67.00

NWS CLAMPING NUTS WASHERS 1 ชิ้น 3 วัน 221139

฿ 86.00

NWS CLAMPING NUTS WASHERS 1 ชิ้น 11 วัน 2513311

฿ 79.00

NWS CLAMPING NUTS WASHERS 1 ชิ้น 3 วัน 2815316

฿ 90.00

NWS CLAMPING NUTS WASHERS 1 ชิ้น 5 วัน 3517321

฿ 94.00

NWS CLAMPING NUTS WASHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 38193.530

฿ 110.00

NWS CLAMPING NUTS WASHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4021433.7

฿ 137.00

NWS CLAMPING NUTS WASHERS 1 ชิ้น 3 วัน 4423436

฿ 200.00

NWS CLAMPING NUTS WASHERS 1 ชิ้น 3 วัน 5027556.2

฿ 512.00

NWS FLAT WASHER 1 ชิ้น 3 วัน 68วันที่ 3110214

฿ 1,225.57

NWS FLAT WASHER 1 ชิ้น 31 วัน 803812357

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การตกแต่ง S45C การเคลือบผิว ความร้อน HRC35 หมายเลขเก่า ชุบผิวรมดำ