(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รวม โบลท์ CHS วัสดุ: S 45C,ความแข็ง: เหล็กแผ่นรีดร้อน 30 ถึง 35,ชนิด การขัดเงา เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
รหัสสินค้า |
---|
TPU-200 |
TPU-202 |
TPU-204 |
TPU-206 |
TPU-207 |
TPU-208 |
TPU-209 |
TPU-210 |
TPU-211 |
TPU-212 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | สลักเกลียวที่ใช้ได้ | มวล (ก.) | บังคับ สลักเกลียว หมุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,300.07 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 | 38 | 100 | 63 | 14 | 14.5 | M12X1.75 | M14 | 530 | CHS-5000 | ||
฿ 1,622.40 | NWS CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19 | 38 | 150 | 88 | 14 | 14.5 | M12X1.75 | M14 | 870 | CHS-5000 | ||
฿ 1,933.10 | NWS CLAMPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | 50 | 100 | 62 | 14 | 17 | M16X2 | M16 | 680 | CHS-6000 | ||
฿ 2,187.01 | NWS CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 50 | 150 | 87 | 14 | 17 | M16X2 | M16 | 1050 | CHS-6000 | ||
฿ 2,473.63 | NWS CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 50 | 175 | 103 | 14 | 17 | M16X2 | M16 | 1580 | CHS-6000 | ||
฿ 2,703.78 | NWS CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 30 | 50 | 150 | 88 | 20 | 20.5 | M18X2.5 | M20 | 1340 | CHS-7000 | ||
฿ 2,853.24 | NWS CLAMPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30 | 50 | 175 | 103 | 20 | 20.5 | M18X2.5 | M20 | 1900 | CHS-7000 | ||
฿ 3,488.40 | NWS CLAMPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30 | 50 | 200 | 125 | 20 | 20.5 | M18X2.5 | M20 | 1400 | CHS-7000 | ||
฿ 6,633.18 | NWS CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 38 | 65 | 200 | 123 | 24 | 25 | M20X2.5 | M24 | 3300 | CHS-8000 | ||
฿ 7,975.06 | NWS U-CLAMP WITH THREAD HOLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 65 | 250 | 148 | 24 | 25 | M20X2.5 | M24 | 4100 | CHS-8000 |
กำลังโหลด …
การตกแต่ง | S45C | การเคลือบผิว ความร้อน | HRC35° | หมายเลขเก่า | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง