(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฐานรอง การสั่นสะเทือน 360°
รหัสสินค้า |
---|
HHY-100 |
HHY-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 106,915.00 | NWS OPEN ANGLE VISE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 195 | 42 | 170 | 270 | 405 | 228 | 168 | 40 | 29000 | ||
฿ 999,999,999.00 | NWS OPEN ANGLE VISE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 214 | 40 | 310 | 336 | 485 | 300 | 238 | 61.5 | 58000 |
กำลังโหลด …
K(มิลลิเมตร) | 19 | L(มิลลิเมตร) | 15 | ทิศทางความยาว | 0゜~50゜ |
---|---|---|---|---|---|
การสั่นสะเทือน ฐานรอง | 360゜ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง