(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัตเตอร์ตัดท่อ (สำหรับสแตนเลสบาง [ความหนา 1 มม. หรือน้อยกว่า] เหล็ก / ทองแดง / อลูมิเนียม / ทองเหลือง / ท่อพีวีซีแข็ง)

คัตเตอร์ตัดท่อ (สำหรับสแตนเลสบาง [ความหนา 1 มม. หรือน้อยกว่า] เหล็ก / ทองแดง / อลูมิเนียม / ทองเหลือง / ท่อพีวีซีแข็ง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 554.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
TC103E
TC104E
TC105E
TC107E
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประสิทธิภาพการตัด มม. ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 554.00

SUT HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 3-16 48 120

฿ 648.00

SUT HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 5-28 80 200

฿ 655.00

SUT HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3-32 126.5 230

฿ 930.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 5-45 163 400

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เครื่องตัดท่อ
  • ความหนาสูงสุด(มิลลิเมตร)
    3
  • ใบมีดเปลี่ยน / Roll เปลี่ยน
    TCC105E
  • คุณสมบัติ
    ไม่มีชิปและความคมที่ยอดเยี่ยม ปลายตัดที่ชัดเจน

รายละเอียดสินค้า

คัตเตอร์ตัดท่อใช้สำหรับตัดสแตนเลสบางๆ (หนา 1 มม. หรือน้อยกว่า) ทองแดง อลูมิเนียม ทองเหลือง และท่อพีวีซีแข็ง
[คุณสมบัติ]
· วัสดุของใบมีดคัตเตอร์เป็นโลหะผสมเหล็กชนิดพิเศษ และให้ความคมชัดและความทนทานสูงด้วยการอบชุบด้วยความร้อน
·ไม่มีบิ่นและความคมที่ยอดเยี่ยม รอยบากเรียบ
· วัสดุ: อะลูมินัมอัลลอย
· การตกแต่ง: เคลือบอบสีเงิน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับตัดเหล็กสแตนเลสแบบบาง (ความหนา: 1 มม. หรือน้อยกว่า)

รหัสรุ่น
TC103E
TC104E
TC105E
TC107E
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประสิทธิภาพการตัด มม. ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 554.00

SUT HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 3-16 48 120

฿ 648.00

SUT HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 5-28 80 200

฿ 655.00

SUT HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3-32 126.5 230

฿ 930.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 5-45 163 400

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค

● ความหนาของผนังสูงสุด (มม.): 3