(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากการรวมกันของการ งานตัดเซาะร่อง พิเศษของโลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง และ เม็ดมีด เซอร์เม็ต ทำให้ ความทนทาน เพิ่มขึ้นมากกว่า 30%ดูดซับแรงสั่นสะเทือนด้วย แผ่นสลิท เลเซอร์และ เรซิ่น พิเศษ (เปรียบเทียบ บ้าน )แสดงให้เห็นถึงผลเงียบ
รหัสสินค้า |
---|
TP160S |
TP180S |
TP305S |
TP355S |
TP405S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวน ฟัน ตัด (P) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที) | จำนวนที่มีอยู่ (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,039.89 | FJS CHIP SAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 160 | 1.8 | 52 | 20 | 6000 | 10 | ||
฿ 3,410.46 | FJS CHIP SAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | 1.8 | 60 | 20 | 4500 | 10 | ||
฿ 8,240.73 | FJS CHIP SAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 305 | 2.2 | 80 | 25.4 | 1500 | 1 | ||
฿ 9,529.32 | FJS CHIP SAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 355 | 2.4 | 100 | 25.4 | 1400 | 1 | ||
฿ 15,808.23 | FJS CHIP SAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 405 | 2.5 | 80 | 25.4 | 1000 | 1 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สแตนเลส |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง