(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ม้วน กระดาษ แบบถอดได้ที่ป้องกันการอุดตันพร้อม ตะขอ และห่วง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
·ใช้ตัดกระดาษ สำหรับการขัดด้วยมือ เครื่องขัด และอื่นๆ
ผ้าที่ยกขึ้นบนตัวล็อกแบบตะขอและห่วงช่วยลดแรงกระแทกและป้องกันการขัดถู
รหัสสินค้า |
---|
MGTCRL100-15000-240 |
MGTCRL100-15000-320 |
MGTCRL115-15000-150 |
MGTCRL115-15000-600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,471.74 | NKC SHEET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 240 | 100 | ||
฿ 2,467.19 | NKC SHEET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 320 | 100 | ||
฿ 2,842.78 | NKC SHEET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 115 | ||
฿ 2,794.25 | NKC SHEET | 1 ชิ้น | 18 วัน | 600 | 115 |
กำลังโหลด …
ประเภทแผ่น | กระดาษม้วน | วิธีการใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน ด้วยตนเอง | สารขัดถู | อลันดัม (อลูมินา) |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 15000 | ใช้ | (1) งานโลหะการกำจัดสี (2) การกำจัด พื้นผิวทาสี เก่า (3) งาน ไม้ การกำจัดสี (4) การซ่อมแซมยานยนต์ | วัสดุฐาน | Cwt |
ปริมาณ(แผ่น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง