(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่เคลือบผิวชนิดอ่อนไปจนถึงชนิดแข็ง
·ทำความสะอาดด้วยน้ำ
[การใช้งาน]
· สามารถใช้ได้โดยไม่คำนึงถึงอุตสาหกรรมของลูกค้า
·สามารถใช้กับงานขัดด้วยมือและ เครื่องขัดกระดาษทราย แบบพกพา
·ใช้ได้ในอุตสาหกรรมการทำสีที่หลากหลาย เช่นยานยนต์ โลหะ การก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งแต่การปรับพื้นผิว ไปจนถึงการ การขัดเงา
·ใช้ได้ในอุตสาหกรรมงานไม้ และเฟอร์นิเจอร์ ตั้งแต่การเตรียม พื้นผิวไปจนถึงการขัดเงา การเคลือบผิว
·สำหรับงานการขัดเงาต่างๆ เช่น การขัดเงา ไฟเบอร์กลาสและ การขัดเงาโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
RACS-MS-120 |
RACS-MS-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,958.33 | SRK SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 120 | ||
฿ 2,491.37 | SRK SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 |
กำลังโหลด …
รุ่น แผ่น | กระดาษ | วิธีการใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน ด้วยตนเอง | สารขัดถู | อลันดัม (อลูมินา) |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 230 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 280 | ใช้ | (1) งานโลหะ การกำจัดสี (2) การกำจัดสนิม การขจัดคราบ (3) งานไม้ การกำจัดสี (4) การซ่อมแซมรถยนต์ |
วัสดุฐาน | CWT | ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง