1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จานขัด เพชรสำหรับกระเบื้อง

MYG DRILLING TOOL

จานขัด เพชรสำหรับกระเบื้อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,648.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปทรง ที่เป็นเอกลักษณ์เหมาะสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน กระเบื้องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
·ความกว้างของการโกนมีขนาดใหญ่และสามารถ งานลับคม/งานเจียรไน ได้กว้างและสะอาดด้วยการใช้งาน 1 ครั้ง
·เพชรใช้กับ พื้นผิว ทั้งหมดเพื่อ การออกแบบ ปลอดภัยโดยไม่ต้องข้าม ความทนทาน และความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยเม็ดเพชรขนาดใหญ่
·ไม่น่าจะอุดตัน

รหัสสินค้า
PVHPD90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,648.74

MYG DRILLING TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ชนิดแห้ง ใช้ กระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้อง เส้นผ่านศูนย์กลางหลักง(มิลลิเมตร) 90
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ยึด(มิลลิเมตร) 15 ขนาด อนุภาค #30 ความกว้างของการ งานลับคม/งานเจียรไน(มิลลิเมตร) 18
มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ใช้งานได้ เครื่องเจียร แบบใช้ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานโดยละเอียด มีประโยชน์สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน กระเบื้องที่ใช้สำหรับการติดตั้งแท่นสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ (วิธีการ เม็ดมีด เหล็กยึด ) การใช้งานโดยละเอียด 2 สำหรับการตัดกระเบื้องหลังคาดินเช่นกระเบื้อง เซรามิก และกระเบื้องหลังคาสีดำ, กระเบื้องซีเมนต์, กระเบื้องหลังคาตะวันตก
คุณสมบัติ พื้นผิว เพชรที่สมบูรณ์แบบสำหรับการ การออกแบบ เพื่อความปลอดภัยที่ไม่มี สปริง เม็ดขัด เพชรขนาดใหญ่เพื่อ ความทนทาน/ ความเร็วที่ดีขึ้น