(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้ แบบ D

ตู้ แบบ D

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 19,064.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
D-3Z
D-3ZW
D-4Z
D-4ZW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ลิ้นชักรวมกันตื้น ลิ้นชักรวมกันลึก มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 19,064.00

CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน สีเขียว 3 25.5 1 ชิ้น

฿ 19,064.00

CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน สีขาว 3 25.5 1 ชิ้น

฿ 20,498.00

CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน สีเขียว 2 2 27.5 1 ชิ้น

฿ 20,498.00

CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน สีขาว 2 2 27.5 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์เสริมโต๊ะทำงาน
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • มิติ ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    457
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    660
  • มิติ ความสูง(มิลลิเมตร)
    415
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • สเปค
    มีกุญแจ
  • ความจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ลิ้นชักทั้งหมดเป็นแบบล็อคได้ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดการสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ
·แผ่นกั้นแนวตั้ง 1 แผ่นและแผ่นกั้นแนวนอน 4 แผ่นติดอยู่กับลิ้นชัก
·สามารถ ยึดอยู่กับที่ เข้ากับชั้นวางด้านล่างและติดไว้ทางซ้ายหรือขวา

รหัสรุ่น
D-3Z
D-3ZW
D-4Z
D-4ZW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ลิ้นชักรวมกันตื้น ลิ้นชักรวมกันลึก มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 19,064.00

CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน สีเขียว 3 25.5 1 ชิ้น

฿ 19,064.00

CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน สีขาว 3 25.5 1 ชิ้น

฿ 20,498.00

CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน สีเขียว 2 2 27.5 1 ชิ้น

฿ 20,498.00

CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน สีขาว 2 2 27.5 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ลิ้นชักเป็นแบบ ล็อค ทั้งหมด และเหมาะสำหรับการจัดการสิ่งของชิ้นเล็ก
● ลิ้นชักมีพาร์ติชั่นแนวตั้ง 1 แผ่น และ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ชั่นแนวนอน 4 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
● ยึดอยู่กับที่ กับชั้นวางด้านล่าง สามารถติดตั้งได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา (สามารถติดตั้งไว้ตรงกลางบนโต๊ะทำงาน

ข้อมูลจำเพาะ

● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 457 × 660 × 415
● SPQ (ชิ้น): 1
● มี กุญแจ

วัสดุ

● เหล็กกล้า

คำเตือน

● ไม่สามารถติดตั้งกับ GW ประเภทความลึก 450, 600 มม.
● ไม่สามารถติดตั้ง UT, HW บนโต๊ะทำงานประเภทความลึก 600 มม. โปรดเพิ่มชั้นวางด้านล่างเมื่อติด ตู้ กับโต๊ะทำงาน (ประเภท DW, GW, HW, UT)
● ไม่สามารถประเภท TW และประเภท TWC ได้