(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
EWP-0960UDC1 |
EWP-1275UDC1 |
EWP-1575UDC1 |
EWP-1875UDC1 |
EWP-1890UDC1 |
EWR-0960UDC1 |
EWR-1275UDC1 |
EWR-1575UDC1 |
EWR-1875UDC1 |
EWR-1890UDC1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มม.) | ความลึก (มม.) | รายละเอียดประเภท | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,191.34 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 278-5064 | 25.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,863.23 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 750 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 509-9986 | 31.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 23,364.59 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 278-5102 | 35.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,309.56 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 278-5137 | 38.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 27,831.67 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 510-0003 | 42.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,741.59 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 278-5145 | 28.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,818.29 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 750 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 509-9994 | 35.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,669.21 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 278-5188 | 41.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,683.81 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 278-5218 | 45.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 29,662.23 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 510-0011 | 49.0 | 1 หน่วย |
นอกจากนี้ยังสามารถติดชั้นวางกลางได้ด้วยการติด ฉากยึด แผ่นเพลท ชั้นวาง
โหลดสม่ำเสมอ (กก.): 200
วัสดุ 1: ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: เหล็กกล้า
ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การจัดซื้อ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สเปค: 1 แถว 1 ชั้น UDC-001, W ไม่มี กุญแจ
รหัสรุ่น |
---|
EWP-0960UDC1 |
EWP-1275UDC1 |
EWP-1575UDC1 |
EWP-1875UDC1 |
EWP-1890UDC1 |
EWR-0960UDC1 |
EWR-1275UDC1 |
EWR-1575UDC1 |
EWR-1875UDC1 |
EWR-1890UDC1 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มม.) | ความลึก (มม.) | รายละเอียดประเภท | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,191.34 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 278-5064 | 25.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 20,863.23 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 750 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 509-9986 | 31.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 23,364.59 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 278-5102 | 35.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,309.56 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 278-5137 | 38.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 27,831.67 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | กระดาน ตกแต่งด้านบน โพลีเอสเตอร์ | 510-0003 | 42.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,741.59 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 600 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 278-5145 | 28.5 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,818.29 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 750 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 509-9994 | 35.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 25,669.21 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 750 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 278-5188 | 41.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,683.81 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 750 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 278-5218 | 45.0 | 1 หน่วย | ||
฿ 29,662.23 |
LIGHT-DUTY WORKBENCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 900 | แผ่นเพลท ด้านบนหุ้มเสื่อน้ำมัน | 510-0011 | 49.0 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง