(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SES-150J |
SES-300J |
SES-450J |
SES-600J |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติ ความยาว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 506.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 157 | 256-5129 | 100g | 1 ชิ้น | ||
฿ 615.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 309 | 256-5137 | 200g | 1 ชิ้น | ||
฿ 831.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 462 | 256-5145 | 350g | 1 ชิ้น | ||
฿ 983.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 614 | 256-5153 | 450g | 1 ชิ้น |
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขยาย เสาโพสต์ อุปกรณ์รองรับท่อ ชั้นวางของตะแกรงเหล็ก
รหัสรุ่น |
---|
SES-150J |
SES-300J |
SES-450J |
SES-600J |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติ ความยาว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 506.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 157 | 256-5129 | 100g | 1 ชิ้น | ||
฿ 615.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 309 | 256-5137 | 200g | 1 ชิ้น | ||
฿ 831.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 462 | 256-5145 | 350g | 1 ชิ้น | ||
฿ 983.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 614 | 256-5153 | 450g | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง