1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปริมาณอากาศที่ควบคุม หัวฉีด ยาว

ปริมาณอากาศที่ควบคุม หัวฉีด ยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 683.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับปริมาณลมได้ที่ ปลาย หัวฉีด
·ช่วงการปรับการไหลของอากาศคือ 5 ถึง 100%

คุณสมบัติ

● ปริมาณอากาศสามารถปรับได้ด้วย ปลาย หัวฉีด

สเปค

● เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวฉีด เปิด (มม.): 2
● พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด: G1/8
● SPQ (ชิ้น): 20
รหัสสินค้า
TD-18-1RN
TD-18-2RN
TD-18-3RN
TD-18-5RN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว หัวฉีด
(มิลลิเมตร)
มวล รหัสของทรัสโก้

฿ 683.00

AIR DUSTER NOZZLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10032 ก285-4201

฿ 786.00

AIR DUSTER NOZZLES 1 ชิ้น 1 วัน 20046 ก285-4210

฿ 980.00

AIR DUSTER NOZZLES 1 ชิ้น 1 วัน 30060 กรัม285-4228

฿ 1,425.00

AIR DUSTER NOZZLES 1 ชิ้น 1 วัน 50074 ก285-4236

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หัว แปรง หัวฉีด ปืนเป่าลม เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) 2 พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด G1/8
คุณสมบัติ สามารถปรับปริมาณลมได้ที่ ปลาย หัวฉีดช่วงการปรับการไหลของอากาศคือ 5 ถึง 100%