(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับ มุม ของการเป่าได้ง่ายโดยการดัดด้วยมือ
รหัสสินค้า |
---|
TD-18-FN200 |
TD-18-FN300 |
TD-18-FN500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว หัวฉีด (มิลลิเมตร) | มวล | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 311.00 | AIR DUSTER NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 18 กรัม | 228-0701 | ||
฿ 350.00 | AIR DUSTER NOZZLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 20 ก | 228-0710 | ||
฿ 434.00 | AIR DUSTER NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 500 | 25 ก | 228-0728 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หัว แปรง หัวฉีด ปืนเป่าลม | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 3 | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | G1/8 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | สามารถปรับ มุม ของการเป่าได้ง่ายด้วยการดัดด้วยมือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง