(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ESA-09 |
ESA-12 |
ESA-18 |
ESA-21 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว ขั้น สูง (ม.) |
ความยาวรวม ของ บันได (ม.) |
ความยาวรวม ระหว่างการจัดเก็บ (ม.) |
ขนาด ขั้น หัว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,181.01 |
STEPLADDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.81 | 1.71 | 0.88 | 283X162 | 305-5230 | 3600 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,810.04 |
STEPLADDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.1 | 2.33 | 1.18 | 283X162 | 305-5248 | 4500 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,354.57 |
STEPLADDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.7 | 3.56 | 1.80 | 283X167 | 305-5264 | 7500 | 1 หน่วย | ||
฿ 10,433.76 |
STEPLADDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.99 | 4.18 | 2.11 | 283X167 | 305-5272 | 9400 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· บันไดสเต็ป อะลูมิเนียม มีความกว้าง ขั้น 60 มม. ซึ่งใหญ่กว่าความกว้างทั่วไป 40 มม.
·สามารถเปลี่ยนขาตั้งได้ด้วยไขควง
รหัสรุ่น |
---|
ESA-09 |
ESA-12 |
ESA-18 |
ESA-21 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว ขั้น สูง (ม.) |
ความยาวรวม ของ บันได (ม.) |
ความยาวรวม ระหว่างการจัดเก็บ (ม.) |
ขนาด ขั้น หัว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,181.01 |
STEPLADDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.81 | 1.71 | 0.88 | 283X162 | 305-5230 | 3600 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,810.04 |
STEPLADDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.1 | 2.33 | 1.18 | 283X162 | 305-5248 | 4500 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,354.57 |
STEPLADDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.7 | 3.56 | 1.80 | 283X167 | 305-5264 | 7500 | 1 หน่วย | ||
฿ 10,433.76 |
STEPLADDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.99 | 4.18 | 2.11 | 283X167 | 305-5272 | 9400 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง