(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มขัดนิรภัย แบบเชือก ( ตะขอ ขนาดใหญ่น้ำหนักเบา)

เข็มขัดนิรภัย แบบเชือก ( ตะขอ ขนาดใหญ่น้ำหนักเบา)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,585.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TSB-99-B
TSB-99-BK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,585.00

INDUSTRIAL SAFETY BELTS WITH 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 255-1632 1 ชิ้น

฿ 1,585.00

INDUSTRIAL SAFETY BELTS WITH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ 408-9359 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เข็มขัดนิรภัย นั่งร้านสำหรับปฏิบัติงานที่สูง
  • ชนิด
    ประเภทเชือก
  • เชือกเส้นเล็กนิรภัยคู่
    NA
  • สเปค
    สำหรับไม้แขวน 1 ชิ้น
  • สายพาน เอว
    มี
  • ขนาด สายพาน เอว กว้าง x ยาว(มิลลิเมตร)
    50 × 1150
  • คุณสมบัติ 1
    รองรับไซต์ก่อสร้างทั้งหมดด้วย ตะขอ ขนาดใหญ่ น้ำหนักเบาใช้ สายพาน สานธรรมดาที่มี เอว
  • คุณสมบัติ 2
    หัวเข็มขัดแบบเลื่อนพร้อม สปริงผลิตภัณฑ์ นี้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของ " มาตรฐาน เข็มขัดนิรภัย " ของญี่ปุ่น
  • มวล(ก.)
    750
  • เชือกเส้นเล็ก
    เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ×สูง 1,500 มม. (รวม ตะขอ) เชือกสามเส้น
  • ตะขอ เปิด
    50 มม
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รองรับไซต์ก่อสร้างทั้งหมดด้วย ตะขอ ขนาดใหญ่ น้ำหนักเบา
·ใช้ สายพาน สานธรรมดาที่มี เนื้อสัมผัส สปริง
· เข็มขัดนิรภัย สำหรับงานทั่วไป

รหัสรุ่น
TSB-99-B
TSB-99-BK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,585.00

INDUSTRIAL SAFETY BELTS WITH 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 255-1632 1 ชิ้น

฿ 1,585.00

INDUSTRIAL SAFETY BELTS WITH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ 408-9359 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สอดคล้องกับสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดที่มี หูหิ้วแม่พิมพ์ ขนาดใหญ่และ น้ำหนักเบา
● ใช้ สายพาน สานธรรมดาที่มี เอว

สเปค

● เข็มขัดรอบ เอว x L (มม.): 50 x 1150
● SPQ (ชิ้น): 20
● สำหรับการระงับที่ไม่ซ้ำกันโดยเฉพาะ
● หัวเข็มขัดเลื่อนพร้อม สปริง กลไก
● ตะขอ เปิด: 50 มม
● เชือกเส้นเล็ก: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 x ยาว 1500 มม. (พร้อม ตะขอ) เชือกสามเส้น