1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัด Bepop

SHEET FOR CUTTING & PRINTING

เครื่องตัด Bepop
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54,316.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องเขียนฉลากที่ทำให้ง่ายต่อการสร้าง สติ๊กเกอร์ ที่เน้นการตกแต่ง
[คุณสมบัติ]
· เครื่องตัด ที่ทำให้ง่ายต่อการสร้างตัวอักษรที่ตัดเสร็จแล้วอย่างสวยงาม
· ด้วย ฟังก์ชั่น การตรวจจับ แผ่น ที่เหลืออยู่ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่า ผ้าใบแลพแผ่นชีต จะหมดระหว่างการพิมพ์
· คุณสามารถใช้แบบอักษรที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ และคุณยังสามารถตัดเครื่องหมายโลโก้เดิมออกได้
· มาพร้อมกับ ซอฟท์แวร์ ที่ใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สถานที่ที่คุณต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากรองพื้น เช่น หน้าต่างและตัวรถ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและการ จอแสดงผล ความปลอดภัยในโรงงาน จอแสดงผล บรรทัด และตัวอักษรบนรถยนต์และเครื่องจักรก่อสร้าง

รหัสสินค้า
CM-200-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 54,316.00

SHEET FOR CUTTING & PRINTING 1 ชิ้น 1 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ฉลาก ยี่ห้อ ขป็อบ พื้นที่ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ สูงสุด(มิลลิเมตร) 200 × 3000
OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ Windows 7 (รุ่น 32 บิต / รุ่น 64 บิต) / vista (รุ่น 32 บิต) / xp (รุ่น 32 บิต) รหัสของทรัสโก้ 412-5436 มวล(ก.) 3900
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 385 ความลึก(มิลลิเมตร) 203 ความสูง(มิลลิเมตร) 215
อินเตอร์เฟซ USB, LAN ความเร็วในการตัด สูงสุด 120 มม. / วินาที ความละเอียด 0.025
1 หน่วย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CM-200-2 ในชุด เครื่องตัด Bepop