(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปลั๊กชนิดอ่อน (คลองเลื่อย 3 ชิ้น)

ปลั๊กชนิดอ่อน (คลองเลื่อย 3 ชิ้น)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,095.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
RI15-103S-O
RI15-103S-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,095.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 35 วัน ส้ม 300-6573 1 ชิ้น

฿ 1,095.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 35 วัน สีเหลือง 300-6557 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาว ขดลวด ไฟฟ้า(ม.)
    10
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สายพ่วง
  • การให้คะแนน เต้ารับ(kVA)
    1.8
  • แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • จำนวน เต้ารับ
    3
  • ความหนาของ ขดลวด ไฟฟ้า(ตารางมิลลิเมตร)
    1.25
  • จำนวนแกน ขดลวด ไฟฟ้า(ค)
    2
  • มวล(กิโลกรัม)
    1.3
  • วัสดุ
    เรซิ่น โพลีไวนิลคลอไรด์
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(A)
    15
  • ประเภท ขดลวด ไฟฟ้า
    VCT อ่อน
  • คุณสมบัติ 1
    S-VCT 1.25 mm²× 2 คอร์/แกน (สายอ่อน) ถูกนำมาใช้สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ และสายไฟจะไม่แข็งแม้ในช่วงฤดูหนาว
  • คุณสมบัติ 2
    เพื่อป้องกันการติดตามจึงใช้ชิ้นส่วนตรงกลาง ( เรซิ่น ฟีนอล เมลามี น ) ในปลั๊ก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· S-VCT 1.25 mm2 x 2 คอร์/แกน (สายอ่อน) ถูกนำมาใช้สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ และสายไฟจะไม่แข็งแม้ในช่วงฤดูหนาว
·สามารถใช้งานได้สูงสุด 1,500 W
·เพื่อป้องกันการติดตามชิ้นส่วนตรงกลาง (เมลามีน ฟีนอล เรซิ่น) ถูกใช้ในปลั๊ก

รหัสรุ่น
RI15-103S-O
RI15-103S-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,095.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 35 วัน ส้ม 300-6573 1 ชิ้น

฿ 1,095.00

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 35 วัน สีเหลือง 300-6557 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจาก S-VCT1.25 mm2 x 2 cores (ซอฟต์โค้ด) ใช้สำหรับสาย แบบใช้ไฟฟ้า สายไฟจึงไม่แข็งแม้ในฤดูหนาว 
● มีให้รวมสูงสุด 1500W
● เพราะมันเป็นการป้องกันการติดตามเราใช้ชิ้นกลาง (เมลามีนฟีนอล เรซิ่น) สำหรับปลั๊ก

สเปค

● ความหนาของสายไฟ (mm2): 1.25
● จำนวน สเปค ขดลวด ของแกน (C): 2
● ประเภท ขดลวด: VCT นุ่ม