(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพ่วง SK
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
    ฿ 734.61 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SK-110-B
SK-110-Y
SK-210-B
SK-210-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนาของสายไฟ
(ตารางมิลลิเมตร)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 734.61

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน 1.25 สีน้ำเงิน 370-4327 1.2 1 ชิ้น

฿ 734.61

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน 1.25 สีเหลือง 370-4351 1.2 1 ชิ้น

฿ 1,032.39

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน 2 สีน้ำเงิน 370-4360 1.57 1 ชิ้น

฿ 1,161.30

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน 2 สีเหลือง 370-4394 1.57 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    10
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    สายพ่วง
  • การให้คะแนน เต้ารับ(kVA)
    1.8
  • แรงดันไฟที่รองรับ(V)
    อื่น ๆ
  • จำนวน เต้ารับ
    3
  • จำนวนแกนสายไฟ(ค)
    2
  • สเปค / คะแนนของ เต้ารับ
    2P・15A・125V
  • ประเภทสายไฟ
    VCT
  • รูปทรง สเปค เต้ารับ
    แบบเฟสเดียว 100 V
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

สายพ่วง สำหรับใช้ในอาคารจำเป็นสำหรับงานต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· สเปค ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า SK-110:VCT 1.25 mm2 x 2C พิกัด เต้ารับ:2P / 15 A / 125 V จำนวน เต้ารับ:3
· สเปค ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า SK-210:VCT 2.0 mm2 x 3C พิกัด เต้ารับ:2P / 15 A / 125 V พร้อมสายดินจำนวน เต้ารับ:3
·แตะสามครั้งพร้อม ไฟแสดงสถานะ/ ไพล็อตแลมป์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขยาย พาวเวอร์ซัพพลาย ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและงานภายในอาคาร

รหัสรุ่น
SK-110-B
SK-110-Y
SK-210-B
SK-210-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนาของสายไฟ
(ตารางมิลลิเมตร)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 734.61

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน 1.25 สีน้ำเงิน 370-4327 1.2 1 ชิ้น

฿ 734.61

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน 1.25 สีเหลือง 370-4351 1.2 1 ชิ้น

฿ 1,032.39

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน 2 สีน้ำเงิน 370-4360 1.57 1 ชิ้น

฿ 1,161.30

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน 2 สีเหลือง 370-4394 1.57 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1