(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PW-SD15 |
PW-SD20 |
PW-SD25 |
PW-SD30 |
PW-SD35 |
PW-SD45 |
PW-SD60 |
PW-SD90 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) |
สายยาง (OD) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,614.00 |
MCC STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 ถึง 15 A | 22 | 150 | 367-3278 | 200 | ||
฿ 1,271.60 |
MCC STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 to 20A | 28 | 200 | 367-3286 | 350 | ||
฿ 1,431.07 |
MCC STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 to 25A | 34 | 250 | 367-3294 | 650 | ||
฿ 1,767.07 |
MCC STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 ถึง 32 A | 43 | 300 | 367-3308 | 950 | ||
฿ 2,599.00 |
STEELPIPEWRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 to 40A | 49 | 350 | 367-3316 | 1300 | ||
฿ 2,476.00 |
MCC STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 to 50A | 61 | 450 | 367-3324 | 2050 | ||
฿ 4,354.00 |
STEELPIPEWRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 to 65A | 77 | 600 | 367-3332 | 3200 | ||
฿ 9,314.05 |
MCC STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 ถึง 90 ก | 102 | 900 | 367-3341 | 7000 |
[คุณสมบัติ]
·รับประกันความแข็งแรงของ เกรด ปกติ JIS
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขัน ท่อเหล็ก ชุบสังกะสี ( ท่อเหล็ก สีขาว)
รหัสรุ่น |
---|
PW-SD15 |
PW-SD20 |
PW-SD25 |
PW-SD30 |
PW-SD35 |
PW-SD45 |
PW-SD60 |
PW-SD90 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) |
สายยาง (OD) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,614.00 |
MCC STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 ถึง 15 A | 22 | 150 | 367-3278 | 200 | ||
฿ 1,271.60 |
MCC STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 to 20A | 28 | 200 | 367-3286 | 350 | ||
฿ 1,431.07 |
MCC STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 to 25A | 34 | 250 | 367-3294 | 650 | ||
฿ 1,767.07 |
MCC STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 ถึง 32 A | 43 | 300 | 367-3308 | 950 | ||
฿ 2,599.00 |
STEELPIPEWRENCHES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 to 40A | 49 | 350 | 367-3316 | 1300 | ||
฿ 2,476.00 |
MCC STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 to 50A | 61 | 450 | 367-3324 | 2050 | ||
฿ 4,354.00 |
STEELPIPEWRENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 to 65A | 77 | 600 | 367-3332 | 3200 | ||
฿ 9,314.05 |
MCC STEEL PIPE WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 ถึง 90 ก | 102 | 900 | 367-3341 | 7000 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง