(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
OF-02 |
OF-03 |
OF-05 |
OF-08 |
OF-012 |
OF-10 |
OF-135 |
OF-185 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 904.00 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 80 | 300 | 1/2 ปอนด์ | 123-3904 | 250 | ||
฿ 1,064.00 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 95 | 300 | 3/4 ปอนด์ | 123-3912 | 340 | ||
฿ 1,169.00 |
PLASTICHAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 113 | 330 | 1 ปอนด์ | 123-3921 | 540 | ||
฿ 1,487.00 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 48 | 111 | 350 | 1 1/2 ปอนด์ | 123-3939 | 820 | ||
฿ 864.00 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 70 | 280 | 1/4 ปอนด์ | 123-3891 | 150 | ||
฿ 1,872.00 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 48 | 117 | 350 | 2 ปอนด์ | 123-3947 | 1050 | ||
฿ 2,360.00 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 48 | 145 | 360 | 3 ปอนด์ | 123-3955 | 1350 | ||
฿ 2,504.00 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 62 | 127 | 375 | 4 ปอนด์ | 123-3963 | 1900 |
ค้อนสำหรับงานเบา FP
เป็นค้อนอีกชนิดหนึ่ง ที่ใช้ตอกชิ้นงานโดยไม่ต้องการให้ ผิวงานบุบ ยุบ และแตกร้าว
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวค้อน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด : 18 และ 62 mm.
• ความยาวหัวค้อน สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 70 และ 145 mm.
• ความยาวรวมด้ามจับ สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 280 และ 375 mm.
· วัสดุ:
หัวค้อน - โพลีไวนิลคลอไรด์ (pvc)
ด้ามจับ - ไม้โอ๊ค
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานประกอบไม้และเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
รหัสรุ่น |
---|
OF-02 |
OF-03 |
OF-05 |
OF-08 |
OF-012 |
OF-10 |
OF-135 |
OF-185 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 904.00 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 80 | 300 | 1/2 ปอนด์ | 123-3904 | 250 | ||
฿ 1,064.00 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 95 | 300 | 3/4 ปอนด์ | 123-3912 | 340 | ||
฿ 1,169.00 |
PLASTICHAMMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33 | 113 | 330 | 1 ปอนด์ | 123-3921 | 540 | ||
฿ 1,487.00 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 48 | 111 | 350 | 1 1/2 ปอนด์ | 123-3939 | 820 | ||
฿ 864.00 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 70 | 280 | 1/4 ปอนด์ | 123-3891 | 150 | ||
฿ 1,872.00 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 48 | 117 | 350 | 2 ปอนด์ | 123-3947 | 1050 | ||
฿ 2,360.00 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 48 | 145 | 360 | 3 ปอนด์ | 123-3955 | 1350 | ||
฿ 2,504.00 |
OHK PLASTIC HAMMERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 62 | 127 | 375 | 4 ปอนด์ | 123-3963 | 1900 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง