(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีม ตัวจับชิ้นงาน TGP-125 ถึง TGP-250

คีม ตัวจับชิ้นงาน TGP-125 ถึง TGP-250

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 286.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TGP-125
TGP-175
TGP-200
TGP-250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
เปิดปาก (แบบเหลี่ยม) สูงสุด
(มิลลิเมตร)
การเปิดปาก (ท่อเหล็ก) ขั้นต่ำ
(mmφ)
ปากเปิด (ท่อเหล็ก) สูงสุด
(mmφ)
ความหนาของ หัว
(มิลลิเมตร)
แรงขันสูงสุด
(กิโลนิวตัน)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล/น้ำหนัก
(ก.)
ขนาด ขดลวด เหล็กอ่อนที่ตัดได้
(mmφ)

฿ 286.00

GRIP PLIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 140 15 6 19 8 3 4989999125658 253-4924 160 1.2

฿ 421.00

GRIP PLIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 185 26 6 25 10.6 7 4989999132014 253-4932 380 2.3

฿ 434.00

GRIP PLIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 210 30 7 29 10.5 9 4989999132021 253-4941 440 2.3

฿ 618.00

GRIP PLIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 225 35 7 36 10.8 9 4989999132038 253-4959 540 2.3

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • ประเภทคีม
    คีม
  • มีหรือไม่มีสปริง
    ไม่มี
  • เปิดปาก (แบบเหลี่ยม) ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร)
    1
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • คุณสมบัติ
    เหมาะสำหรับงานต่างๆที่ใช้ ปากกาจับชิ้นงาน แมนนวลเช่นการ การวางตำแหน่ง
  • การใช้งาน
    สำหรับงานแผ่นโลหะและงานเชื่อม
  • ความแข็ง ตัวเครื่อง หลัก
    HRC35 to 45
  • ความแข็ง หัว
    HRC50 ถึง 55
  • วัสดุ
    เหล็กกล้าชนิดพิเศษ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับงานต่างๆที่ใช้ ปากกาจับชิ้นงาน แมนนวลเช่นการ การวางตำแหน่ง
·ด้วย กรรไกรตัดลวด
.[แอปพลิเคชัน]
·สำหรับ แผ่นเพลท โลหะงานเชื่อม
· งานรองมือ.

รหัสรุ่น
TGP-125
TGP-175
TGP-200
TGP-250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
เปิดปาก (แบบเหลี่ยม) สูงสุด
(มิลลิเมตร)
การเปิดปาก (ท่อเหล็ก) ขั้นต่ำ
(mmφ)
ปากเปิด (ท่อเหล็ก) สูงสุด
(mmφ)
ความหนาของ หัว
(มิลลิเมตร)
แรงขันสูงสุด
(กิโลนิวตัน)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล/น้ำหนัก
(ก.)
ขนาด ขดลวด เหล็กอ่อนที่ตัดได้
(mmφ)

฿ 286.00

GRIP PLIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 140 15 6 19 8 3 4989999125658 253-4924 160 1.2

฿ 421.00

GRIP PLIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 185 26 6 25 10.6 7 4989999132014 253-4932 380 2.3

฿ 434.00

GRIP PLIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 210 30 7 29 10.5 9 4989999132021 253-4941 440 2.3

฿ 618.00

GRIP PLIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 225 35 7 36 10.8 9 4989999132038 253-4959 540 2.3

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เหมาะสำหรับงาน ปากกาจับชิ้นงาน มือทุกประเภทเช่นการ การวางตำแหน่ง

สเปค

● เปิด (mm) แบบเหลี่ยม: 1
● ผลิตภัณฑ์ ชุบแข็งแบบเต็ม: ความแข็ง หัว HRC50 ถึง 55, ความแข็ง ตัวเครื่อง HRC35 ถึง 45
● ด้วย กรรไกรตัดลวด