(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย บิต DR-10 - 17

คลองเลื่อย บิต DR-10 - 17

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 539.57 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
DR-10
DR-11
DR-15
DR-16
DR-17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ลักษณะปลาย ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 แม่เหล็ก (หัวบล็อค/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) ขนาดบิต ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย เนื้อหา น้ำหนัก
(ก.)
ลักษณะเฉพาะ คำอธิบายเพิ่มเติม

฿ 611.61

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 10 แบบรวม No.00 / No.1 / No.2 4.5 ~ 6 มี 2.5 ~ 6 (+):# 00, # 1, # 2; (-):4.5, 6; บิตลูกหกเหลี่ยม:2.5, 3, 4, 5, 6 - # 00, # 1, # 2, -4.5, -6; ลูกบิต 2.5, 3, 4, 5, 6 97 รวมตัว โฮลเดอร์ ประเภท เครื่องปิดกล่อง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและพกพา -

฿ 539.57

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 10 แบบรวม No.00 / No.1 / No.2 4.5 ~ 6 มี 1.5 ~ 4 (+):# 00, # 1, 2; (-):4.5, 6; บิตฐานสิบหก:1.5, 2, 2.5, 3, 4 ความยาวรวม บิต:30 # 00, # 1, # 2, -4.5, -6; hex บิต 1.5, 2, 2.5, 3, 4 67 รวมตัว โฮลเดอร์ ประเภท เครื่องปิดกล่อง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและพกพา -

฿ 1,774.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 แรงบิด - - ไม่มี - ป้องกันการโจรกรรม NO / NO:T5 / T6 ป้องกันการโจรกรรม NO / YES:T7 / T8 ป้องกันการโจรกรรมใช่ / ใช่:T9 / T10, T15 / T20, T25 / T27, T30 / T40 ความยาวรวม บิต:110 T5 / T6, t7 / ป้องกันปนเปื้อน T8, ป้องกันปนเปื้อน T9 / T10, ป้องกันปนเปื้อน T15 / T20, ป้องกันปนเปื้อน T25 / T27, ป้องกันปนเปื้อน T30 / T40 159 รวมตัว โฮลเดอร์ ประเภท เครื่องปิดกล่อง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและพกพา -

฿ 672.30

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 10 ปากแฉก (+) / ปากแบน (-) No.0 / No.1 / No.2 6 มี - (+)บิตดับเบิลเอนด์:# 2 × 65, # 2 × 110; (+) แบบขั้นบันได เล็กน้อย:# 0 × 85, # 1 × 100, # 2 × 150; (+) (-) บิต:# 2/6 × 135 - สอง หัว บิต # 2 x 65 # 2 x 110 บิต แบบขั้นบันได # 0 x 85 # 1 x 100 # 2 x 150 + - บิต # 2 / -6 × 135 147 รวมตัว โฮลเดอร์ ประเภท เครื่องปิดกล่อง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและพกพาคลองเลื่อย บิตนี้เหมาะสำหรับ บล็อคขับเคลื่อน แบบชาร์จไฟและแบบ แบบใช้ไฟฟ้า -

฿ 949.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 แบบรวม No.1 / No.2 4.6 ~ 6 มี - ป้องกันปนเปื้อน:T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (+) (-) บิต หัว คู่:# 1 / 4.5, # 2/6 ความยาวรวม บิต:30 T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, +/- บิตสองหัว # 1 / -4.5, # 2 / -6 68 รวมตัว โฮลเดอร์ ประเภท เครื่องปิดกล่อง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและพกพา ฟิลลิปส์ / แบนเฮดบิตเท่านั้นพร้อม แม่เหล็ก

สเปค พื้นฐาน

  • ชิ้นเดี่ยว / เซ็ต
    เซ็ต
  • ฝั่งตรงข้าม(มิลลิเมตร)
    ด้านตรงข้ามกันเล็กน้อย:6.35

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย บิตที่มีผู้เล่นตัวจริงมากมายเหมาะสำหรับวิศวกรบริการ
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย บิตประกอบด้วยบิตที่ใช้บ่อยสำหรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่บิตสั้นและบิต แบบขั้นบันได ยาว ไป จนถึงบิตฐานสิบหกและอื่น ๆ
·รวมตัว โฮลเดอร์ ประเภท เครื่องปิดกล่อง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและพกพา
· DR-16 เป็น คลองเลื่อย บิตที่เหมาะสำหรับ ไขควง แบบชาร์จไฟ / ไขควงไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ประกอบเครื่องจักรงานรื้อถอน งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์งานภายในโรงงาน ฯลฯ

รหัสรุ่น
DR-10
DR-11
DR-15
DR-16
DR-17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ลักษณะปลาย ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 แม่เหล็ก (หัวบล็อค/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) ขนาดบิต ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย เนื้อหา น้ำหนัก
(ก.)
ลักษณะเฉพาะ คำอธิบายเพิ่มเติม

฿ 611.61

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 10 แบบรวม No.00 / No.1 / No.2 4.5 ~ 6 มี 2.5 ~ 6 (+):# 00, # 1, # 2; (-):4.5, 6; บิตลูกหกเหลี่ยม:2.5, 3, 4, 5, 6 - # 00, # 1, # 2, -4.5, -6; ลูกบิต 2.5, 3, 4, 5, 6 97 รวมตัว โฮลเดอร์ ประเภท เครื่องปิดกล่อง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและพกพา -

฿ 539.57

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 10 แบบรวม No.00 / No.1 / No.2 4.5 ~ 6 มี 1.5 ~ 4 (+):# 00, # 1, 2; (-):4.5, 6; บิตฐานสิบหก:1.5, 2, 2.5, 3, 4 ความยาวรวม บิต:30 # 00, # 1, # 2, -4.5, -6; hex บิต 1.5, 2, 2.5, 3, 4 67 รวมตัว โฮลเดอร์ ประเภท เครื่องปิดกล่อง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและพกพา -

฿ 1,774.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 แรงบิด - - ไม่มี - ป้องกันการโจรกรรม NO / NO:T5 / T6 ป้องกันการโจรกรรม NO / YES:T7 / T8 ป้องกันการโจรกรรมใช่ / ใช่:T9 / T10, T15 / T20, T25 / T27, T30 / T40 ความยาวรวม บิต:110 T5 / T6, t7 / ป้องกันปนเปื้อน T8, ป้องกันปนเปื้อน T9 / T10, ป้องกันปนเปื้อน T15 / T20, ป้องกันปนเปื้อน T25 / T27, ป้องกันปนเปื้อน T30 / T40 159 รวมตัว โฮลเดอร์ ประเภท เครื่องปิดกล่อง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและพกพา -

฿ 672.30

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 10 ปากแฉก (+) / ปากแบน (-) No.0 / No.1 / No.2 6 มี - (+)บิตดับเบิลเอนด์:# 2 × 65, # 2 × 110; (+) แบบขั้นบันได เล็กน้อย:# 0 × 85, # 1 × 100, # 2 × 150; (+) (-) บิต:# 2/6 × 135 - สอง หัว บิต # 2 x 65 # 2 x 110 บิต แบบขั้นบันได # 0 x 85 # 1 x 100 # 2 x 150 + - บิต # 2 / -6 × 135 147 รวมตัว โฮลเดอร์ ประเภท เครื่องปิดกล่อง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและพกพาคลองเลื่อย บิตนี้เหมาะสำหรับ บล็อคขับเคลื่อน แบบชาร์จไฟและแบบ แบบใช้ไฟฟ้า -

฿ 949.00

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 13 วัน 10 แบบรวม No.1 / No.2 4.6 ~ 6 มี - ป้องกันปนเปื้อน:T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (+) (-) บิต หัว คู่:# 1 / 4.5, # 2/6 ความยาวรวม บิต:30 T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, +/- บิตสองหัว # 1 / -4.5, # 2 / -6 68 รวมตัว โฮลเดอร์ ประเภท เครื่องปิดกล่อง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและพกพา ฟิลลิปส์ / แบนเฮดบิตเท่านั้นพร้อม แม่เหล็ก

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1