(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·บ๊อชยังคงเป็นผู้นำตลาด ในด้าน ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ มาเป็นเวลาหลายปีเนื่องจาก มีการจัดการคุณภาพอย่างละเอียดถี่ถ้วนแนวความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและความสามารถทางเทคนิคในการตระหนักถึงแนวคิดเหล่านี้และยังคงจัดหาและจำหน่ายให้กับผู้ผลิต เครื่องมือไฟฟ้า และตลาดทั่วไปในประเทศต่างๆทั่วโลก
·มี ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ มากกว่า 50 ชนิด ใบมีดเหล่านี้สามารถใช้ตัด วัสดุ หลาย ประเภท เช่น ไม้ โลหะไฟเบอร์กลาสและแก้ว ยังสามารถใช้สำหรับการตัดด้วยความเร็วสูง การตัดพื้นผิวที่โค้งมาก การตัดตกแต่งเก็บผิวละเอียดและงานตัดทั่วไปอื่น ๆ
·ความรู้เกี่ยวกับ เครื่องจักร ของ Bosch ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ อันดับ 1 ของโลก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คุณสมบัติของ วัสดุ | TPI | ประเภทการตัด | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีดที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | วัสดุ ตัด (สเตนเลส) (มิลลิเมตร) | วัสดุ ตัด ( แผ่นเพลท เหล็กละมุน ) (มิลลิเมตร) | วัสดุ ตัด (อะลูมิเนียม) (มิลลิเมตร) | วัสดุ ตัด (ไม้ / ไม้อัด) (มิลลิเมตร) | วัสดุ ตัด (อื่น ๆ ) (มิลลิเมตร) | สังเกต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,085.71 | BLADE | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | bimetal | 18 | เส้นโค้ง | 1.25 | 83 | 57 | - | - | - | 1.5 to 15 | แผ่น ตกแต่ง : 1.5–15 | ไม้เนื้อแข็งเสร็จสิ้น: พื้นผิวตัดที่สวยงาม | |||
฿ 811.27 | BLADE | 2 ชิ้น | 5 วัน | - | bimetal | 18 | เส้นโค้ง | 1.25 | 83 | 57 | - | - | - | 1.5 to 15 | แผ่น ตกแต่ง : 1.5–15 | ไม้เนื้อแข็งเสร็จสิ้น: พื้นผิวตัดที่สวยงาม | |||
฿ 692.39 | BLADE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน | 9 | เส้น แบบตรง | 1.5 | 100 | 74 | - | - | - | 3 to 30 | พลาสติก: – 30 | การขัดเงา: หน้าตัดสะอาด | |||
฿ 1,134.29 | BLADE | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | bimetal | 10 | เส้น แบบตรง | 1.25 | 100 | 74 | - | - | - | 3 to 30 | แผ่น ตกแต่ง : 3 ถึง 30, พลาสติก: ถึง 30 | ไม้เนื้อแข็งเสร็จสิ้น: พื้นผิวตัดที่สวยงาม | |||
฿ 811.27 | BLADE | 2 ชิ้น | 9 วัน | - | bimetal | 10 | เส้น แบบตรง | 1.25 | 100 | 74 | - | - | - | 3 to 30 | แผ่น ตกแต่ง : 3 ถึง 30, พลาสติก: ถึง 30 | ไม้เนื้อแข็งเสร็จสิ้น: พื้นผิวตัดที่สวยงาม | |||
฿ 1,134.29 | BLADE | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | bimetal | 15 | เส้น แบบตรง | 1.25 | 82 | 59 | - | - | - | 1.5 to 15 | วัสดุ ปูพื้น ไม้ : 1.5–15 | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ วัสดุ ปูพื้นไม้ลามิเนต / การตัด และ ตกแต่งด้วยความเร็วสูง | |||
฿ 692.39 | BLADE | 2 ชิ้น | 9 วัน | - | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน | 10 | เส้น แบบตรง | 1.5 | 100 | 74 | - | - | - | 3 to 30 | พลาสติก: – 30 | การขัดเงา: หน้าตัดสะอาด | |||
฿ 1,392.86 | BLADE | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | bimetal | 10 | เส้น แบบตรง | 1.25 | 100 | 74 | - | - | - | 3 to 30 | แผ่น ตกแต่ง : 3–30 | ไม้เนื้อแข็งเสร็จสิ้น: พื้นผิวตัดที่สวยงาม | |||
฿ 820.00 | BLADE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน | 5 to 6 | เส้น แบบตรง | 1.5 | 100 | 74 | - | - | - | 10 to 45 | พลาสติก: – 45 | การขัดเงา: หน้าตัดสะอาด | ||
฿ 692.39 | BLADE | 2 ชิ้น | 9 วัน | - | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน | 5 to 6 | เส้น แบบตรง | 1.5 | 100 | 74 | - | - | - | 10 to 45 | พลาสติก: – 45 | การขัดเงา: หน้าตัดสะอาด | |||
฿ 689.00 | BLADE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | - | เหล็กกล้า ความเร็วสูง | 11 | เส้น แบบตรง | 1.25 | 100 | 74 | - | - | - | - | - | พีวีซี โพลีเอไมด์ และโพลีสไตรีน | ||
฿ 840.00 | BLADE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน | 8 | เส้น แบบตรง | 1.25 | 100 | 74 | - | - | - | 4 to 50 | พลาสติก: – 50 | พื้นฐาน - มีทั้งคุณภาพการตัดและข้อดีทางเศรษฐกิจ | |||
฿ 840.00 | BLADE | 2 ชิ้น | 5 วัน | - | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน | - | - | 1.25 | 100 | 74 | - | - | - | - | ยาง, โฟม, หนัง, กระดาษลูกฟูก: – 50 | วัสดุ อ่อนนุ่มเช่น ยาง สไตโรโฟม กระดาษลูกฟูก ฯลฯ | |||
฿ 599.05 | BLADE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | เหล็กกล้า ความเร็วสูง | 17 to 23 | เส้น แบบตรง | 1 | 92 | 67 | - | 1 to 3 | - | - | - | พื้นฐาน - มีทั้งคุณภาพการตัดและข้อดีทางเศรษฐกิจ | |||
฿ 633.34 | BOS BLADE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | bimetal | 17 to 23 | เส้น แบบตรง | 1 | 92 | 67 | 1 to 3 | 1 to 3 | - | - | - | ใบเลื่อย Bi-metal ที่ไม่แตกหักง่าย | ||
฿ 1,070.00 | BLADE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | เหล็กกล้า ความเร็วสูง | 11 to 13 | เส้น แบบตรง | 1 | 92 | 67 | - | 2.5 to 6 | 2.5 to 6 | - | - | พื้นฐาน - มีทั้งคุณภาพการตัดและข้อดีทางเศรษฐกิจ | |||
฿ 1,070.00 | BLADE | 2 ชิ้น | 9 วัน | - | เหล็กกล้า ความเร็วสูง | 36 | เส้น แบบตรง | 1 | 92 | 67 | - | 0.5 to 1.5 | - | - | - | พื้นฐาน - มีทั้งคุณภาพการตัดและข้อดีทางเศรษฐกิจ | |||
฿ 840.00 | BLADE | 2 ชิ้น | 9 วัน | - | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน | 11 to 13 | เส้น แบบตรง | 1 | 92 | 67 | - | - | - | 2 to 15 | - | พื้นฐาน - มีทั้งคุณภาพการตัดและข้อดีทางเศรษฐกิจ | |||
฿ 939.00 | BLADE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน | 13 | เส้นโค้ง | 1 | 83 | 56 | - | - | - | 2 to 15 | - | พื้นฐาน - มีทั้งคุณภาพการตัดและข้อดีทางเศรษฐกิจ | |||
฿ 583.00 | BOS BLADE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | - | เหล็กกล้า ความเร็วสูง | 8 | เส้น แบบตรง | 1 | 100 | 74 | - | 3 to 15 | Up to 30 | - | พลาสติก: สูงสุด 30, FRP: สูงสุด 20 | อะลูมิเนียม / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ทองแดง/ ทองเหลือง/ สังกะสี ฯลฯ ) | ||
฿ 1,408.29 | BLADE | 2 ชิ้น | 5 วัน | - | คาร์ไบด์ | หยาบ (ตัด) | - | 0.8 | 83 | 59 | - | - | - | - | กระเบื้อง/หินชนวน: 5–15 | กระเบื้อง/แก้ว | |||
฿ 972.00 | BLADE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน | 6 to 8 | เส้น แบบตรง | 1.25 | 100 | 74 | - | - | - | 5 to 50 | พลาสติก: – 50 | ตัดความเร็วสูง: เน้นความเร็วตัด | |||
฿ 820.00 | BLADE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน | 6 | เส้น แบบตรง | 1.7 | 100 | 74 | - | - | - | 5 to 50 | พลาสติก: – 50 | การตัดที่แม่นยำ: เนื่องจากเป็น ใบมีดลบคม หนา จึงมักใช้ในแนวตั้งกับ วัสดุ | ||
฿ 692.39 | BLADE | 2 ชิ้น | 8 วัน | - | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน | 6 | เส้น แบบตรง | 1.7 | 100 | 74 | - | - | - | 5 to 50 | พลาสติก: – 50 | การตัดที่แม่นยำ: เนื่องจากเป็น ใบมีดลบคม หนา จึงมักใช้ในแนวตั้งกับ วัสดุ | |||
฿ 1,408.29 | BLADE | 2 ชิ้น | 5 วัน | - | คาร์ไบด์ | บาง | - | 0.8 | 83 | 59 | - | - | - | - | กระเบื้อง/แก้ว: 5-10 | กระเบื้อง/แก้ว | |||
฿ 811.27 | BLADE | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | เหล็กกล้า ความเร็วสูง | 8 | เส้นโค้ง | 1 | 100 | 74 | - | 3 to 15 | Up to 30 | - | พลาสติก: สูงสุด 30, FRP: สูงสุด 20 | อะลูมิเนียม / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (ทองแดง/ ทองเหลือง/ สังกะสี ฯลฯ ) | ||
฿ 730.00 | BLADE | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน | 8 to 13 | เส้น แบบตรง | 1.5 | 117 | 91 | - | - | - | 2 to 65 | - | การตัดและการตกแต่งด้วยความเร็วสูงสำหรับความหนาที่หลากหลาย | |||
฿ 692.39 | BLADE | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน | 5 to 6 | เส้นโค้ง | 1.25 | 100 | 74 | - | - | - | 5 to 50 | พลาสติก: – 50 | ตัดความเร็วสูง: เน้นความเร็วตัด | |||
฿ 1,392.86 | BLADE | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน | 10 | เส้น แบบตรง | 1.7 | 117 | 91 | - | - | - | 3 to 65 | พลาสติก: – 65 | พื้นผิว การตัดที่แม่นยำ : เนื่องจากเป็น ใบมีดลบคม หนาจึงมักใช้ในแนวตั้งกับ วัสดุ | |||
฿ 1,497.14 | BLADE | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | bimetal | 8 | เส้น แบบตรง | 1.5 | 117 | 91 | - | - | - | 4 to 65 | แผ่น ตกแต่ง : 4–65 | ไม้เนื้อแข็งเสร็จสิ้น: พื้นผิวตัดที่สวยงาม | |||
฿ 840.00 | BLADE | 2 ชิ้น | 5 วัน | - | เหล็กกล้า ความเร็วสูง | 11 | เส้น แบบตรง | 1.25 | 132 | 106 | - | - | - | - | - | พีวีซี โพลีเอไมด์ และโพลีสไตรีน | |||
฿ 1,240.00 | BLADE | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน | 11 | เส้น แบบตรง | 1.5 | 117 | 91 | - | - | - | 5 to 50 | แผ่น ตกแต่ง : 5–50 | การตกแต่งที่ยอดเยี่ยม: พื้นผิว สวยงามมาก | |||
฿ 1,231.43 | BLADE | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | bimetal | 11 | เส้น แบบตรง | 1.5 | 117 | 91 | - | - | - | 5 to 50 | แผ่น ตกแต่ง : 5–50 | ไม้เนื้อแข็งพิเศษ: พื้นผิวตัดที่สวยงามมาก | |||
฿ 1,368.57 | BLADE | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | bimetal | 11 | เส้นโค้ง | 1.5 | 117 | 91 | - | - | - | 5 to 50 | แผ่น ตกแต่ง : 5–50 | ไม้เนื้อแข็งพิเศษ: พื้นผิวตัดที่สวยงามมาก | |||
฿ 772.70 | BLADE | 2 ชิ้น | 9 วัน | - | bimetal | 11 | เส้นโค้ง | 1.5 | 117 | 91 | - | - | - | 5 to 50 | แผ่น ตกแต่ง : 5–50 | ไม้เนื้อแข็งพิเศษ: พื้นผิวตัดที่สวยงามมาก | |||
฿ 774.29 | BLADE | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน | - | - | 1 | 152 | 126 | - | - | - | - | โฟม, หนัง, กล่อง กระดาษลูกฟูก : – 100 | วัสดุ อ่อนนุ่มเช่น ยาง สไตโรโฟม กระดาษลูกฟูก ฯลฯ | |||
฿ 895.59 | BLADE | 2 ชิ้น | 6 วัน | - | เหล็กกล้า ความเร็วสูง | 13 | เส้น แบบตรง | 1.25 | 132 | 106 | - | 2.5 to 6 | Up to 65 | - | - | พื้นฐาน - มีทั้งคุณภาพการตัดและข้อดีทางเศรษฐกิจ | |||
฿ 1,217.00 | BLADE | 2 ชิ้น | 9 วัน | - | bimetal | 14 | เส้น แบบตรง | 1 | 132 | 106 | - | 2.5 to 6 | - | - | กระดาน: 65 ท่อเหล็ก: 65 | ใบเลื่อย Bi-metal ที่ไม่แตกหักง่าย | |||
฿ 1,392.86 | BLADE | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | bimetal | 6 | เส้น แบบตรง | 1.25 | 152 | 126 | - | - | - | 5 to 100 | แผ่น ตกแต่ง : 5–100 | การตัดไม้เนื้อแข็งด้วยความเร็วสูง | |||
฿ 1,187.14 | BLADE | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน | 6 | เส้น แบบตรง | 1.5 | 180 | 155 | - | - | - | 5 to 135 | - | ตัดความเร็วสูง: เน้นความเร็วตัด |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ประเภทการใช้งานรวม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง