(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
T2-B |
T2-R |
T2-TM |
T2-YG |
T3-B |
T3-R |
T3-TM |
T3-YG |
T5-B |
T5-R |
T5-TM |
T5-YG |
T8-GY |
T8-Y |
T20-GY |
T20-Y |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึกของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | ความสูงของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | ความจุ (L) | สี | รายละเอียดสี | ด้านหน้าของมิติภายใน (มิลลิเมตร) |
ขนาดความลึกภายใน (มิลลิเมตร) |
ขนาดความสูงภายใน (มิลลิเมตร) |
การ์ดสอดแทรกที่ใช้งานได้ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 132 | 90 | 1.4 | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 102 | 145 | 82 | TJ | 419-8824 | 147 | 1 ชิ้น | ||
฿ 182.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 132 | 90 | 1.4 | สีแดง | สีแดง | 102 | 145 | 82 | TJ | 419-8832 | 147 | 1 ชิ้น | ||
฿ 182.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 | 132 | 90 | 1.4 | อื่น ๆ | ความโปร่งใส | 102 | 145 | 82 | TJ | 419-8841 | 147 | 1 ชิ้น | ||
฿ 182.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 132 | 90 | 1.4 | อื่น ๆ | เหลืองเขียว | 102 | 145 | 82 | TJ | 419-8859 | 147 | 1 ชิ้น | ||
฿ 299.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 285 | 192 | 90 | 3.2 | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 158 | 219 | 82 | TJ | 419-8964 | 250 | 1 ชิ้น | ||
฿ 299.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 285 | 192 | 90 | 3.2 | สีแดง | สีแดง | 158 | 219 | 82 | TJ | 419-8972 | 250 | 1 ชิ้น | ||
฿ 299.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 285 | 192 | 90 | 3.2 | อื่น ๆ | ความโปร่งใส | 158 | 219 | 82 | TJ | 419-8981 | 250 | 1 ชิ้น | ||
฿ 299.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 285 | 192 | 90 | 3.2 | อื่น ๆ | เหลืองเขียว | 158 | 219 | 82 | TJ | 419-8999 | 250 | 1 ชิ้น | ||
฿ 447.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 285 | 192 | 140 | 5.1 | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 156 | 224 | 131 | TJ | 419-9219 | 380 | 1 ชิ้น | ||
฿ 447.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 285 | 192 | 140 | 5.1 | สีแดง | สีแดง | 156 | 224 | 131 | TJ | 419-9227 | 380 | 1 ชิ้น | ||
฿ 447.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 285 | 192 | 140 | 5.1 | อื่น ๆ | ความโปร่งใส | 156 | 224 | 131 | TJ | 419-9235 | 380 | 1 ชิ้น | ||
฿ 447.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 285 | 192 | 140 | 5.1 | อื่น ๆ | เหลืองเขียว | 156 | 224 | 131 | TJ | 419-9243 | 380 | 1 ชิ้น | ||
฿ 690.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 373 | 200 | 155 | 7 | สีเทา | สีเทา | 155 | 290 | 141 | TD | 419-9634 | 550 | 1 ชิ้น | ||
฿ 690.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 373 | 200 | 155 | 7 | สีเหลือง | สีเหลือง | 155 | 290 | 141 | TD | 419-9642 | 550 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,357.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 519 | 270 | 220 | 19.7 | สีเทา | สีเทา | 216 | 413 | 201 | TD | 419-8808 | 1310 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,357.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 519 | 270 | 220 | 19.7 | สีเหลือง | สีเหลือง | 216 | 413 | 201 | TD | 419-8816 | 1310 | 1 ชิ้น |
อื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ตู้คอนเทนเนอร์ได้โดยวางซ้อนทับกัน
· พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง ถูกลดลงเพื่อให้ วัสดุ จำนวนมากสามารถซ้อนกันได้เมื่อรายการจัดเก็บว่างเปล่า
·ทำจาก โพลีโพรพีลีน
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการจัดการ เครื่องมือ และชิ้นส่วนต่างๆจากส่วนกลาง
รหัสรุ่น |
---|
T2-B |
T2-R |
T2-TM |
T2-YG |
T3-B |
T3-R |
T3-TM |
T3-YG |
T5-B |
T5-R |
T5-TM |
T5-YG |
T8-GY |
T8-Y |
T20-GY |
T20-Y |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึกของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | ความสูงของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | ความจุ (L) | สี | รายละเอียดสี | ด้านหน้าของมิติภายใน (มิลลิเมตร) |
ขนาดความลึกภายใน (มิลลิเมตร) |
ขนาดความสูงภายใน (มิลลิเมตร) |
การ์ดสอดแทรกที่ใช้งานได้ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 132 | 90 | 1.4 | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 102 | 145 | 82 | TJ | 419-8824 | 147 | 1 ชิ้น | ||
฿ 182.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 132 | 90 | 1.4 | สีแดง | สีแดง | 102 | 145 | 82 | TJ | 419-8832 | 147 | 1 ชิ้น | ||
฿ 182.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 | 132 | 90 | 1.4 | อื่น ๆ | ความโปร่งใส | 102 | 145 | 82 | TJ | 419-8841 | 147 | 1 ชิ้น | ||
฿ 182.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 132 | 90 | 1.4 | อื่น ๆ | เหลืองเขียว | 102 | 145 | 82 | TJ | 419-8859 | 147 | 1 ชิ้น | ||
฿ 299.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 285 | 192 | 90 | 3.2 | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 158 | 219 | 82 | TJ | 419-8964 | 250 | 1 ชิ้น | ||
฿ 299.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 285 | 192 | 90 | 3.2 | สีแดง | สีแดง | 158 | 219 | 82 | TJ | 419-8972 | 250 | 1 ชิ้น | ||
฿ 299.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 285 | 192 | 90 | 3.2 | อื่น ๆ | ความโปร่งใส | 158 | 219 | 82 | TJ | 419-8981 | 250 | 1 ชิ้น | ||
฿ 299.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 285 | 192 | 90 | 3.2 | อื่น ๆ | เหลืองเขียว | 158 | 219 | 82 | TJ | 419-8999 | 250 | 1 ชิ้น | ||
฿ 447.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 285 | 192 | 140 | 5.1 | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 156 | 224 | 131 | TJ | 419-9219 | 380 | 1 ชิ้น | ||
฿ 447.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 285 | 192 | 140 | 5.1 | สีแดง | สีแดง | 156 | 224 | 131 | TJ | 419-9227 | 380 | 1 ชิ้น | ||
฿ 447.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 285 | 192 | 140 | 5.1 | อื่น ๆ | ความโปร่งใส | 156 | 224 | 131 | TJ | 419-9235 | 380 | 1 ชิ้น | ||
฿ 447.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 285 | 192 | 140 | 5.1 | อื่น ๆ | เหลืองเขียว | 156 | 224 | 131 | TJ | 419-9243 | 380 | 1 ชิ้น | ||
฿ 690.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 373 | 200 | 155 | 7 | สีเทา | สีเทา | 155 | 290 | 141 | TD | 419-9634 | 550 | 1 ชิ้น | ||
฿ 690.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 373 | 200 | 155 | 7 | สีเหลือง | สีเหลือง | 155 | 290 | 141 | TD | 419-9642 | 550 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,357.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 519 | 270 | 220 | 19.7 | สีเทา | สีเทา | 216 | 413 | 201 | TD | 419-8808 | 1310 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,357.00 |
NESTING CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 519 | 270 | 220 | 19.7 | สีเหลือง | สีเหลือง | 216 | 413 | 201 | TD | 419-8816 | 1310 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง