(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชั้นวางของแบบลิ้นชัก (แบบด้านเดียวแบบตั้งโต๊ะ)

ชั้นวางของแบบลิ้นชัก (แบบด้านเดียวแบบตั้งโต๊ะ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 10,783.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
UJ-421
UJ-430
UJ-604
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนชั้นวางของ จำนวนตู้สินค้า
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 10,783.00

CONTAINER RACKS 1 ชิ้น 40 วัน 1 ชั้นเล็ก 2 ชั้น T2 × 6 · T5 × 8 507-9250 13.9 กก 1 หน่วย

฿ 11,690.00

CONTAINERRACKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ใหญ่ 3 ชั้น T5 × 12 507-9233 15.1 กก 1 หน่วย

฿ 11,166.00

CONTAINER RACKS 1 ชิ้น 40 วัน เล็ก 4 ชั้น T2 × 24 507-9217 15 กิโลกรัม 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ชั้นวางของแบบลิ้นชัก
  • ความกว้าง (mm)
    810
  • ความลึก (mm)
    250
  • ความสูง (mm)
    405
  • โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย)
    50
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • การ์ดสอดแทรกที่ใช้งานได้ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
    TD-1
  • วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก)
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ (ภาชนะ)
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการจัดการ เครื่องมือ และชิ้นส่วนจากส่วนกลาง
· ภาชนะ มีให้เลือกสามสีทำให้สามารถจัดเรียงเนื้อหาตามขนาดหรือประเภทได้

รหัสรุ่น
UJ-421
UJ-430
UJ-604
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนชั้นวางของ จำนวนตู้สินค้า
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 10,783.00

CONTAINER RACKS 1 ชิ้น 40 วัน 1 ชั้นเล็ก 2 ชั้น T2 × 6 · T5 × 8 507-9250 13.9 กก 1 หน่วย

฿ 11,690.00

CONTAINERRACKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ใหญ่ 3 ชั้น T5 × 12 507-9233 15.1 กก 1 หน่วย

฿ 11,166.00

CONTAINER RACKS 1 ชิ้น 40 วัน เล็ก 4 ชั้น T2 × 24 507-9217 15 กิโลกรัม 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1