(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Thanklet ( แบบรวม ฝา ตัวเครื่อง ถัง)
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
    ฿ 1,525.55 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SKS-15F-BL
SKS-30F-BL
SKS-50F-BL
SKS-120-BL
SKS-P80-BL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึกของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความสูงของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความจุ (L) ด้านหน้าขนาดภายใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกด้านใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความสูงภายใน
(มิลลิเมตร)
โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,525.55

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 339 271 194 11.7 209 292 167 แบบที่ 13 มีความยาวทั้งสองด้าน 342-5240 990 1 ชิ้น

฿ 2,302.85

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 345 545 220 29.6 483 295 192 ทั้งสองด้านสั้น 3-2 / 12 ประเภท 342-5258 1970 1 ชิ้น

฿ 2,467.27

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 345 545 320 43.2 483 295 292 สั้นทั้งสองข้าง รุ่น 9 342-5266 2410 1 ชิ้น

฿ 5,880.73

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 546 703 427 119.7 600 469 395 - 356-2751 5350 1 ชิ้น

฿ 5,462.98

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 519 650 378 84.0 540 390 350 ด้านสั้นทั้งสองแบบ 9.5 342-5355 4170 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถาด ทำรัง
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    โพลีโพรพีลีน
  • คุณสมบัติ 1
    มีฝาปิดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งใช้เป็นฝาปิดและสามารถวางซ้อนและซ้อนกันได้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·นอกจาก ฟังก์ชั่น เป็นฝาแล้วการเชื่อมต่อฝาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเข้ากับ ภาชนะ ยังทำให้สามารถวางซ้อนและซ้อนกันได้ในเวลาเดียวกัน

รหัสรุ่น
SKS-15F-BL
SKS-30F-BL
SKS-50F-BL
SKS-120-BL
SKS-P80-BL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความลึกของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความสูงของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) ความจุ (L) ด้านหน้าขนาดภายใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกด้านใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดความสูงภายใน
(มิลลิเมตร)
โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,525.55

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 339 271 194 11.7 209 292 167 แบบที่ 13 มีความยาวทั้งสองด้าน 342-5240 990 1 ชิ้น

฿ 2,302.85

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 345 545 220 29.6 483 295 192 ทั้งสองด้านสั้น 3-2 / 12 ประเภท 342-5258 1970 1 ชิ้น

฿ 2,467.27

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 345 545 320 43.2 483 295 292 สั้นทั้งสองข้าง รุ่น 9 342-5266 2410 1 ชิ้น

฿ 5,880.73

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 546 703 427 119.7 600 469 395 - 356-2751 5350 1 ชิ้น

฿ 5,462.98

NESTING CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 519 650 378 84.0 540 390 350 ด้านสั้นทั้งสองแบบ 9.5 342-5355 4170 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1