(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นแบนพร้อม ลูกล้อ ไนล่อน

รถเข็นแบนพร้อม ลูกล้อ ไนล่อน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 3,403.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
D-1T
D-2T
D-3T
D-4T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 3,403.00

DOLLIES CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 630 400 509-2264 4500 1 หน่วย

฿ 3,466.00

DOLLIES CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 630 500 509-2272 4700 1 หน่วย

฿ 3,535.00

DOLLIES CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 750 400 509-2281 4800 1 หน่วย

฿ 3,600.00

DOLLIES CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 750 500 509-2299 5000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    200
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    เหล็กกล้า
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    136
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    75
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป - โครงล้อหมุน x 4 ชิ้น
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    เหล็ก
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็ก
  • วัสดุ ล้อ
    ไนล่อน
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีโครงสร้างเชื่อมจึงมีความทนทาน

รหัสรุ่น
D-1T
D-2T
D-3T
D-4T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 3,403.00

DOLLIES CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 630 400 509-2264 4500 1 หน่วย

฿ 3,466.00

DOLLIES CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 630 500 509-2272 4700 1 หน่วย

฿ 3,535.00

DOLLIES CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 750 400 509-2281 4800 1 หน่วย

฿ 3,600.00

DOLLIES CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 750 500 509-2299 5000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มีประสิทธิภาพสำหรับการถือวัตถุยาวและรายการปริมาณมาก

สเปค

● โหลดไฟฟ้า เท่ากับ (กก.): 200
● ความสูง (มม.): 136
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มม.): 75
● SPQ (ชิ้น): 2
● สินค้าสำเร็จรูป
● ลูกล้อ ยืดหยุ่น x 4

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า
● ล้อ: ไนล่อน