(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถ รถเข็น สอง ล้อ อะลูมิเนียม
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 13,315.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
03102170
03102171
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิมพ์รายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 13,315.00

ALUMINIUM HAND TRUCKS 1 ชิ้น 12 วัน ประเภท วงแหวนนอก 465-1294 7100 1 หน่วย

฿ 13,315.00

ALUMINIUM HAND TRUCKS 1 ชิ้น 12 วัน ประเภท แหวน 465-1308 6900 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถ เข็นสอง ล้อ
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    120
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    ทำจาก อะลูมิเนียม
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง
  • ตักยาว แผ่นเพลท(มิลลิเมตร)
    265
  • ความกว้างของ แผ่นเพลท ตัก(มิลลิเมตร)
    350
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    1130
  • สเปค หลัก ตัวเครื่อง
    ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
  • สเปค ล้อ
    ล้อ เหล็กกล้า , ยางไม่เจาะอ่อนφ215มม
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง
  • วัสดุ ตัก
    อะลูมิเนียม
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ยางเป็นยางอ่อนที่ไม่เจาะและไม่ต้องใช้ ปั๊ม ลม
· มีแท่นโหลดที่กว้างและมั่นคงและ ปลาย เรียวเพื่อความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้น
· ทำจาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา และเสา ตัน พร้อมพ เสริมแรง พิงเสริม
· เนื่องจากทำจาก อะลูมิเนียม ทั้งหมด จึงใช้งานได้นานโดยมีการเปลี่ยนสีหรือแตกร้าวเพียงเล็กน้อย
· เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด!
· สามารถเลือก "ประเภท วงแหวนนอก " หรือ "ประเภท แหวน ด้านใน" ได้ตาม การใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าเช่นลังเบียร์และกล่อง
·เป็นเครื่องเติม เครื่องจักร แบบหยอดเหรียญ

รหัสรุ่น
03102170
03102171
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิมพ์รายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 13,315.00

ALUMINIUM HAND TRUCKS 1 ชิ้น 12 วัน ประเภท วงแหวนนอก 465-1294 7100 1 หน่วย

฿ 13,315.00

ALUMINIUM HAND TRUCKS 1 ชิ้น 12 วัน ประเภท แหวน 465-1308 6900 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ยางเป็นยาง กระบวนการซีล ตัวเองและเงินเฟ้อไม่จำเป็น
● ด้วยแพลตฟอร์มการโหลดที่กว้างและมั่นคงการใช้งานจะดีขึ้นเนื่องจากส่วน ปลาย มี รูปทรง ทรงเรียว

สเปค

● โหลดไฟฟ้า เท่ากัน (กก.): 120
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 1130
● ถาด (มม.) ยาว x กว้าง: 265 x 350
● สินค้าสำเร็จรูป
● ล้อ เหล็กกล้า tire215 มม. ยาง กระบวนการซีล นิ่มตัวเอง

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียมอัลลอย
● ถาด: อะลูมิเนียม
● ล้อ: ยาง