(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สต๊อปเปอร์ นิ้ว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ YS02

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    หมอนอิงอื่น ๆ
  • กว้าง x ยาว (มม.)
    215 × 440
  • สี
    สีน้ำตาล
  • วิธีการติดตั้ง
    ประเภทการวาง
  • วัสดุ
    โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน
  • ความหนา (มม.)
    15
  • อุปกรณ์เสริม
    ไม่มี
  • รหัสของทรัสโก้
    417-4437
  • สเปค
    วาง เทปสองหน้า
  • มวล(ก.)
    210
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ถุง (2 ชิ้น)
รหัสรุ่น
YS02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 598.88

CUSHION TAPES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 1 ถุง (2 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปทรง เบลโลว์ ครอบคลุม ข้อต่อ ประตูป้องกันไม่ให้นิ้วถูกบีบหรือจับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ป้องกันไม่ให้นิ้วติดในประตูหรือ ประตู

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ YS02

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    หมอนอิงอื่น ๆ
  • กว้าง x ยาว (มม.)
    215 × 440
  • สี
    สีน้ำตาล
  • วิธีการติดตั้ง
    ประเภทการวาง
  • วัสดุ
    โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน
  • ความหนา (มม.)
    15
  • อุปกรณ์เสริม
    ไม่มี
  • รหัสของทรัสโก้
    417-4437
  • สเปค
    วาง เทปสองหน้า
  • มวล(ก.)
    210
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ถุง (2 ชิ้น)
รหัสรุ่น
YS02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 598.88

CUSHION TAPES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 1 ถุง (2 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1