(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ห่วงนิรภัย (แบบบาง)

ห่วงนิรภัย (แบบบาง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 434.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TAL150-GN
TAL150-R
TAL150-SMK
TAL150-V
TAL-150B
TAL-150BK
TAL-150O
TAL-150P
TAL-150TM
TAL-150Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ ปริมาณ

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว 238-3420 1 ชิ้น

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง 238-3438 1 ชิ้น

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 1 วัน ควัน 238-3446 1 ชิ้น

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 12 วัน สีม่วง 238-3454 1 ชิ้น

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 366-9955 1 ชิ้น

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 1 วัน สีดำ 366-9963 1 ชิ้น

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 1 วัน ส้ม 366-9971 1 ชิ้น

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 12 วัน สีชมพู 366-9980 1 ชิ้น

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 1 วัน ชัดเจน 366-9998 1 ชิ้น

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง 365-4290 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เชือกนิรภัย
  • วัสดุ
    คอร์/แกน: ขดลวด สเตนเลส
  • คุณสมบัติ
    ทนสภาพอากาศ
  • ความยาวตามธรรมชาติ(มิลลิเมตร)
    370
  • ความยาวสูงสุด(มิลลิเมตร)
    1500
  • เส้นผ่าศูนย์กลางสายไฟ(มิลลิเมตร)
    1.7
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกน(มิลลิเมตร)
    0.75
  • มวล(ก.)
    41
  • คุณสมบัติ
    นอกจากนี้ยังยอดเยี่ยมในด้านความยืดหยุ่นความปลอดภัยความแข็งแรงการใช้งานในสภาพอากาศหนาวเย็นและ ทนสภาพอากาศ และ รูปทรง ของห่วงไม่ยุบตัว
  • การใช้งาน
    ป้องกันไม่ให้ เครื่องมือ ตกและสูญหายของวัตถุขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เมื่อทำงานทางอากาศ
  • ทำงานสูงสุด โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม)
    0.8
  • ความยาว ขดลวด สั้น(มิลลิเมตร)
    30
  • ความยาว ขดลวด ยาว(มิลลิเมตร)
    170
  • อุปกรณ์เสริม
    สองสายเชื่อมต่อรวม; สามารถแนบเครื่องมือเข้ากับสายยาวหรือสั้นได้ตามความต้องการ
  • ปริมาณ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การประมวลผลแบบวนใช้กับ ขดลวด สเตนเลส เพื่อให้มี รูปทรง- แรม ,หน่วยความจำ สามารถในการ จำ และการ การเคลือบผิว ยูรีเทน ถูกนำไปใช้เพื่อ ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยม
นอกจากนี้ยังยอดเยี่ยมในด้านความยืดหยุ่นความปลอดภัยความแข็งแรงการใช้งานในสภาพอากาศหนาวเย็นและ ทนสภาพอากาศ และ รูปทรง ของห่วงไม่ยุบตัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ป้องกันไม่ให้ เครื่องมือ หล่นและสูญหายของวัตถุขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เมื่อทำงานทางอากาศ

รหัสรุ่น
TAL150-GN
TAL150-R
TAL150-SMK
TAL150-V
TAL-150B
TAL-150BK
TAL-150O
TAL-150P
TAL-150TM
TAL-150Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ ปริมาณ

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว 238-3420 1 ชิ้น

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง 238-3438 1 ชิ้น

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 1 วัน ควัน 238-3446 1 ชิ้น

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 12 วัน สีม่วง 238-3454 1 ชิ้น

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 366-9955 1 ชิ้น

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 1 วัน สีดำ 366-9963 1 ชิ้น

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 1 วัน ส้ม 366-9971 1 ชิ้น

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 12 วัน สีชมพู 366-9980 1 ชิ้น

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 1 วัน ชัดเจน 366-9998 1 ชิ้น

฿ 434.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง 365-4290 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

การใช้

● ป้องกันร่วง ของ เครื่องมือ ในระหว่างการทำงานสูงเพื่อป้องกันการสูญเสีย อุปกรณ์เสริม น้ำหนักเบา

สเปค

● ความยาวธรรมชาติ (มม.): 370
● ความยาวสูงสุด (มม.): 1500
● การทำงาน โหลดไฟฟ้า สูงสุด: 0.8 กก
● ความยาว ขดลวด สั้น: 30 มม
● ความยาว ขดลวด ยาว: 155 มม

วัสดุ

● คอร์/แกน: ขดลวด สเตนเลส