(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น เงิน UV # 3000
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
(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 399.98 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SL-30-04
SL-30-08
SL-30-10
SL-30-12
SL-30-15
SL-30-16
SL-30-18
SL-3001
SL-3002
SL-3003
SL-3005
SL-3009
SL-3011
SL-3013
SL-3014
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(ม.)
หมายเลข แหวนร้อยสาย
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 698.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 2.57 × 2.57 12 367-7141 1.1 1 ชิ้น

฿ 1,312.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 2.57 × 5.24 18 367-7168 2.3 1 ชิ้น

฿ 1,443.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 3.44 × 4.34 18 367-7184 2.5 1 ชิ้น

฿ 2,150.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 4.34 × 5.24 22 367-7206 3.8 1 ชิ้น

฿ 4,435.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 7.04 × 7.04 32 367-7231 8 1 ชิ้น

฿ 6,179.53

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 7.04 × 8.9 36 367-7249 10 1 ชิ้น

฿ 8,260.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 9.76 × 9.85 44 397-7714 15.5 1 ชิ้น

฿ 399.98

UV SHEETS 4 ชิ้น 5 วัน 1.71 × 1.71 8 367-7117 0.5 1 ชิ้น

฿ 537.18

UV SHEETS 4 ชิ้น 5 วัน 1.71 × 2.57 10 367-7125 0.8 1 ชิ้น

฿ 635.90

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.71 × 3.44 12 367-7133 1 1 ชิ้น

฿ 903.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 2.57 × 3.44 14 367-7150 1.5 1 ชิ้น

฿ 1,122.85

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 3.44 × 3.44 16 367-7176 2 1 ชิ้น

฿ 1,714.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 3.44 × 5.24 20 367-7192 3 1 ชิ้น

฿ 2,531.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 5.24 × 5.24 24 367-7214 4.5 1 ชิ้น

฿ 3,374.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 5.24 × 7.04 28 367-7222 6 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    แผ่น UV
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.22
  • สี
    เงิน
  • รูปทรง
    ประเภทพับเก็บได้
  • ประเภทรายละเอียด
    #3000
  • พิทช์ แหวนร้อยสาย(ซม.)
    90
  • ใช้
    ฝาครอบ เครื่องจักร แผ่นป้องกัน ฯลฯ
  • ความทนต่อแรงดึง
    ยาว 683 N / 5 ซม. กว้าง 600 N / 5 ซม
  • ระยะเวลา ความอดทน
    ประมาณ 1.5 ถึง 2 ปี
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • วัสดุ (ตาไก่)
    โพลีเอทิลีน (PE) (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

แผ่น UV ที่มีความแข็งแรงสูงและหนาเพื่อการใช้งานในระยะยาว
[คุณสมบัติ]
· แผ่น หนาที่มีความหนาประมาณ 0.22 (±0.02) มม.
· ตาไก่ขึ้นรูปและเชื่อมจาก วัสดุ เดียวกับ แผ่น (โพลีเอทิลีน)
· มีความแข็งแรงสูงโดยเสียรูปทรงเพียงเล็กน้อยโดยไม่หลุดลอกหรือหลุดออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้กับ ผ้าใบแลพแผ่นชีต กันน้ำ สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง ผ้าคลุม เครื่องจักร ผ้าใบแลพแผ่นชีต บ่ม ฯลฯ

รหัสรุ่น
SL-30-04
SL-30-08
SL-30-10
SL-30-12
SL-30-15
SL-30-16
SL-30-18
SL-3001
SL-3002
SL-3003
SL-3005
SL-3009
SL-3011
SL-3013
SL-3014
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(ม.)
หมายเลข แหวนร้อยสาย
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 698.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 2.57 × 2.57 12 367-7141 1.1 1 ชิ้น

฿ 1,312.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 2.57 × 5.24 18 367-7168 2.3 1 ชิ้น

฿ 1,443.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 3.44 × 4.34 18 367-7184 2.5 1 ชิ้น

฿ 2,150.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 4.34 × 5.24 22 367-7206 3.8 1 ชิ้น

฿ 4,435.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 7.04 × 7.04 32 367-7231 8 1 ชิ้น

฿ 6,179.53

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 7.04 × 8.9 36 367-7249 10 1 ชิ้น

฿ 8,260.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 9.76 × 9.85 44 397-7714 15.5 1 ชิ้น

฿ 399.98

UV SHEETS 4 ชิ้น 5 วัน 1.71 × 1.71 8 367-7117 0.5 1 ชิ้น

฿ 537.18

UV SHEETS 4 ชิ้น 5 วัน 1.71 × 2.57 10 367-7125 0.8 1 ชิ้น

฿ 635.90

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.71 × 3.44 12 367-7133 1 1 ชิ้น

฿ 903.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 2.57 × 3.44 14 367-7150 1.5 1 ชิ้น

฿ 1,122.85

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 3.44 × 3.44 16 367-7176 2 1 ชิ้น

฿ 1,714.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 3.44 × 5.24 20 367-7192 3 1 ชิ้น

฿ 2,531.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 5.24 × 5.24 24 367-7214 4.5 1 ชิ้น

฿ 3,374.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 5.24 × 7.04 28 367-7222 6 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1