(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น หนาพิเศษ Eco UV # 5000 (OD สีเขียว)

แผ่น หนาพิเศษ Eco UV # 5000 (OD สีเขียว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 967.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TUV5000-1818
TUV5000-1827
TUV5000-2736
TUV5000-3654
TUV5000-5472
TUV50001010
TUV50007290
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง×ยาว
(ม.)
จำนวนของ grommets
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 967.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 1.71 × 1.71 8 258-3526 870 1 ชิ้น

฿ 1,338.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.71 × 2.61 10 258-3534 1300 1 ชิ้น

฿ 2,247.00

UV SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.62 × 3.51 14 258-3542 2600 1 ชิ้น

฿ 3,609.00

UV SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.52 × 5.31 20 258-3551 5200 1 ชิ้น

฿ 8,357.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 5.29 × 7.11 28 258-3569 10400 1 ชิ้น

฿ 19,493.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 40 วัน 9.91 × 9.91 44 360-0416 27000 1 ชิ้น

฿ 11,464.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 7.11 × 8.91 36 360-0408 17500 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แผ่น UV
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.47
  • สี
    สีเขียว OD
  • รูปทรง
    ชนิดพับได้
  • พิทช์ แหวนร้อยสาย(ซม.)
    90
  • ความหนาที่นั่ง(มิลลิเมตร)
    0.47
  • คุณสมบัติ
    สารทำปฏิกริยา
  • การใช้งาน
    สำหรับครอบคลุม โกดัง เรียบง่าย
  • ความทนต่อแรงดึง
    แนวตั้ง 1,750 N / 5 ซม. แนวนอน 1510 N / 5 ซม
  • ระยะเวลา ความทนทาน
    ประมาณ 4 ถึง 5 ปี
  • วัสดุ/ แผ่น
    โพลีเอทิลีน (PE) (UV สารทำปฏิกริยา CO2 รวม)
  • วัสดุ/ แหวนร้อยสาย
    อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

แผ่น UV ฝนหนา พิเศษ # 5000
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์นี้ทนต่อสภาพอากาศในระยะยาวด้วยสารป้องกันการเสื่อมสภาพของรังสี UV
·ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นระหว่างการกำจัดในการเผามีปริมาณน้อยทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับปิดทับ วัสดุ เป็นระยะเวลานานการกันซึมสถานที่บ่มแบบเปิดโล่งและสำหรับใช้เป็นฝาปิดสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกของ พอร์ตเชื่อมต่อ
·เหมาะสำหรับเป็น วัสดุ เต็นท์สำหรับ โกดัง เรียบง่ายงานก่อสร้างในป่าภูเขาและสวนสาธารณะ

รหัสรุ่น
TUV5000-1818
TUV5000-1827
TUV5000-2736
TUV5000-3654
TUV5000-5472
TUV50001010
TUV50007290
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง×ยาว
(ม.)
จำนวนของ grommets
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 967.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 1.71 × 1.71 8 258-3526 870 1 ชิ้น

฿ 1,338.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.71 × 2.61 10 258-3534 1300 1 ชิ้น

฿ 2,247.00

UV SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.62 × 3.51 14 258-3542 2600 1 ชิ้น

฿ 3,609.00

UV SHEETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.52 × 5.31 20 258-3551 5200 1 ชิ้น

฿ 8,357.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 5.29 × 7.11 28 258-3569 10400 1 ชิ้น

฿ 19,493.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 40 วัน 9.91 × 9.91 44 360-0416 27000 1 ชิ้น

฿ 11,464.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 7.11 × 8.91 36 360-0408 17500 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันเป็น แผ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นระหว่างการเผา

การใช้

● สำหรับการครอบคลุมของคลังสินค้าที่เรียบง่าย

สเปค

● สี: สีเขียว OD 
● ความหนา: 0.47 มม 
● ความทนต่อแรงดึง: แนวตั้ง 1,750 N / 5 ซม. แนวนอน 1,510 N / 5 ซม
● ระยะเวลา ความอดทน: ประมาณ 4 ถึง 5 ปี 
● ตาไก่: 90 ซม

วัสดุ

● แผ่น: โพลีเอทิลีน (PE) 
● ตาไก่: อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 12 มม.)