(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SC1818 |
SC1827 |
SC1836 |
SC2736 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ยาว (ม.) |
หมายเลข แหวนร้อยสาย (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 470.00 |
CLEAR SHEETS WITH STRING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.71 × 1.71 | 8 | 377-8843 | 590 | 1 ชิ้น | ||
฿ 709.00 |
CLEAR SHEETS WITH STRING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.71 × 2.61 | 10 | 377-8851 | 880 | 1 ชิ้น | ||
฿ 921.00 |
CLEAR SHEETS WITH STRING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.71 × 3.51 | 12 | 377-8860 | 1170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,263.00 |
CLEAR SHEETS WITH STRING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.62 × 3.51 | 14 | 377-8878 | 1760 | 1 ชิ้น |
ผ้าคลุมพลาสติกใส ชนิดใช้งานระยะสั้น เกลียว โอเลฟิน
[คุณสมบัติ]
· เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานระยะสั้น
· แผ่น กึ่งโปร่งแสง แบบมี เกลียว ชนิดบาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ โรงงานทั่วไป และสำหรับผนังและ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ที่ใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติที่ไซต์ก่อสร้าง
· สะดวกสำหรับคลุม วัสดุ บ่ม และคลุมสัมภาระที่บ้าน เช่น จักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
SC1818 |
SC1827 |
SC1836 |
SC2736 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ยาว (ม.) |
หมายเลข แหวนร้อยสาย (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 470.00 |
CLEAR SHEETS WITH STRING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.71 × 1.71 | 8 | 377-8843 | 590 | 1 ชิ้น | ||
฿ 709.00 |
CLEAR SHEETS WITH STRING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.71 × 2.61 | 10 | 377-8851 | 880 | 1 ชิ้น | ||
฿ 921.00 |
CLEAR SHEETS WITH STRING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.71 × 3.51 | 12 | 377-8860 | 1170 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,263.00 |
CLEAR SHEETS WITH STRING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.62 × 3.51 | 14 | 377-8878 | 1760 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง