(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เฟรม เป็น อะลูมิเนียม 100% มีคุณสมบัติในการป้องกันสนิมและสิ่งสกปรกได้ดีกว่าและมี ความทนทาน เป็นเยี่ยม
·สามารถติดหรือถอดตลับแผ่นพับได้อย่างง่ายดายดังนั้นเมื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแผ่นพับสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละตลับ
·ประเภทแนวตั้งมีเทป 10 ตลับทำให้สามารถแสดงและจัดเก็บโบรชัวร์ประเภทต่างๆได้
·ประเภทเอียงได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถมองเห็นแผ่นพับที่จัดเก็บได้แบบเต็มหน้าทำให้เหมาะสำหรับการแสดงแผ่นพับ
·ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายด้วย ลูกล้อ
รหัสสินค้า |
---|
TAP-110S |
TAP-204K |
TAP-210S |
TAP-304K |
TAP-310S |
TAP-404K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ชนิด | จำนวนขั้นตอน | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,061.17 | PAMPHLET STANDS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 308 | 456 | 1556 | ประเภทแนวตั้ง | ขนาด A4 1 แถว 10 ระดับ | 329-4528 | 9600 | 1 หน่วย | ||
฿ 17,933.70 | PAMPHLET STANDS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 542 | 491 | 1256 | ประเภทเอียง | ขนาด A4 2 แถว 4 ระดับ | 329-4552 | 8900 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,162.20 | PAMPHLET STANDS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 542 | 456 | 1556 | ประเภทแนวตั้ง | ขนาด A4 2 แถว 10 ระดับ | 329-4536 | 14000 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,353.32 | PAMPHLET STANDS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 776 | 491 | 1256 | ประเภทเอียง | 3 แถว 4 ระดับขนาด A4 | 329-4561 | 11300 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,735.89 | PAMPHLET STANDS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 776 | 456 | 1556 | ประเภทแนวตั้ง | 3 แถว 10 ระดับขนาด A4 | 329-4544 | 18500 | 1 หน่วย | ||
฿ 24,909.84 | PAMPHLET STANDS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1010 | 491 | 1256 | ประเภทเอียง | 4 แถว, 4 ระดับ, ขนาด A4 | 329-4579 | 13600 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แผ่นพับ ขาตั้ง | ปลอกสวม | อื่น ๆ | รายละเอียดสี | ตัวเครื่อง: เงินเทป: ฟ้าใส |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดการจัดเก็บ (กว้าง x ลึก)(มิลลิเมตร) | 215 × 22 | ลูกล้อ | ø53มม. ลูกล้อ คู่ (สกรู M8xP1.25 × 30L) | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง