1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ แม่เหล็ก (บรอนซ์ ใส)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ แม่เหล็ก (บรอนซ์ ใส)
  • พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ แม่เหล็ก (บรอนซ์ ใส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,463.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ที่ทุกคนสามารถติดตั้งได้ง่ายเพราะสามารถเชื่อมต่อด้วยแรงแม่เหล็กโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็ก ติดตั้งอยู่ที่ด้านข้างของแผงช่วยให้ การเชื่อมต่อสายไฟ ง่าย
·เป็นแม่เหล็กและสามารถติดเข้ากับตู้หนังสือ เหล็กกล้า หรือตู้เก็บของเพื่อแบ่งพาร์ติชั่นได้ง่าย
·ใช้โทนสีที่ชัดเจนและสงบซึ่งไม่เหนื่อยล้าต่อสายตามนุษย์
· ขา ปรับ เสถียรภาพพร้อม ก้านปรับระดับ x 1 ชิ้นรวมอยู่ด้วย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถเชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อได้ดังนั้นจึงสามารถใช้สำหรับ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ และบูธฝึกอบรมในระหว่างกิจกรรมและในสำนักงาน

คุณสมบัติ

● เป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อไม่มีใครได้โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ โดย แม่เหล็ก อยู่ด้านข้างของแผง
● ยังเป็นไปได้ที่จะดึงดูดชั้นวางหนังสือ เหล็กกล้า และ ตู้ล็อคเกอร์ ของ
● ความดัน
● มาพร้อมกับ

สเปค

● ชนิด: เชื่อมต่อประเภทแล้ว
● SPQ (ชิ้น): 1
● ความหนาของแผง: 4 มม. (ความหนาของ เฟรม 20 มม.)

วัสดุ

● เฟรม: เหล็กกล้า
● แผง: โพลีคาร์บอเนต (PC)
รหัสสินค้า
TMGP-1506BR
TMGP-1506CL
TMGP-1509BR
TMGP-1509CL
TMGP-1806BR
TMGP-1806CL
TMGP-1809BR
TMGP-1809CL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง
(มิลลิเมตร)
ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 5,808.00

LOW PARTITIONS 1 ชิ้น 40 วัน 1500600[บรอนซ์] บรอนซ์366-481354001 หน่วย

฿ 5,463.34

LOW PARTITIONS 1 ชิ้น 40 วัน 1500600ชัดเจน366-482154001 หน่วย

฿ 7,141.00

LOW PARTITIONS 1 ชิ้น 40 วัน 1500900[บรอนซ์] บรอนซ์366-483056001 หน่วย

฿ 7,141.00

LOW PARTITIONS 1 ชิ้น 1 วัน 1500900ชัดเจน366-484856001 หน่วย

฿ 6,602.00

LOW PARTITIONS 1 ชิ้น 40 วัน 1800600[บรอนซ์] บรอนซ์366-485656001 หน่วย

฿ 6,602.00

LOW PARTITIONS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1800600ชัดเจน366-486456001 หน่วย

฿ 7,961.00

LOW PARTITIONS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1800900[บรอนซ์] บรอนซ์366-487258001 หน่วย

฿ 7,961.00

LOW PARTITIONS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1800900ชัดเจน366-488158001 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ความลึก(มิลลิเมตร) 400 ชนิด ประเภทการเชื่อมต่อ
ไกด์ ประกอบ 20 นาทีต่อ 2 ท่าน คุณสมบัติ แม่เหล็ก ติดอยู่ที่ด้านข้างของแผงช่วยให้ การเชื่อมต่อสายไฟ ง่ายโดยไม่ต้อง เครื่องมือ สเปค 1 ชนิดประกอบ
ความหนาของแผง 4 มม. (ความหนา เฟรม 20 มม.) เฟรม เหล็กกล้า แผงหน้าปัด โพลีคาร์บอเนต (PC)
จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย