1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดเอซ

SDT CUTTING MACHINES

เครื่องตัดเอซ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 45,190.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด ชนิดแผ่นเพลท เพลท แบบตรง เศษตัดสามารถตัดออกได้
· ไม่มีการบิดเบี้ยวหรือบิดเบี้ยว และ พื้นผิว ที่ตัดสะอาด
· ความเร็วในการตัดสูงถึง 7.9 ม./นาที เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า
SA-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 45,190.00

SDT CUTTING MACHINES 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องตัด แผ่น โลหะ ความสามารถในการตัด:เหล็กละมุน(มิลลิเมตร) 1.6 ความสามารถในการตัด:สเตนเลส(มิลลิเมตร) 1.2
รุ่น รายละเอียด ตัวเครื่อง หลัก พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 4.2 การใช้พลังงาน(W) 400
รหัสของทรัสโก้ 166-0594 คุณสมบัติ ทำความสะอาดบาดแผลโดยไม่ต้องเครียดหรือหงิกงอ สามารถตัด เทป ตัดออกได้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย 100 V AC
ความยาวสายไฟ(ม.) 2.4 อุปกรณ์เสริม ใบมีดลบคม เคลื่อนไหว x 1, ใบมีดลบคม ยึดอยู่กับที่ x 1 ( คลองเลื่อย อยู่ใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) รัศมีการตัดขั้นต่ำ R(มิลลิเมตร) 250
ความเร็วในการตัด(เมตร / นาที) 7.9 ความกว้างตัด(มิลลิเมตร) 5 มวล(ก.) 2200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SA-16 ในชุด เครื่องตัดเอซ