(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไม่มีการบิดงอเกิดขึ้นดังนั้นการ การขัดเงา จึงสวยงาม
·การตัดที่มั่นคงทำได้โดยการตรึง ใบมีดลบคม ด้านล่าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด วัสดุ พิเศษเช่น แผ่นเหล็กกล้า พีวีซี
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องตัด แผ่น โลหะ | ความสามารถในการตัด:เหล็กละมุน(มิลลิเมตร) | 1.2 | ความสามารถในการตัด:สเตนเลส(มิลลิเมตร) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น รายละเอียด | ตัวเครื่อง หลัก | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 4.2 | การใช้พลังงาน(W) | 400 |
รหัสของทรัสโก้ | 309-0124 | คุณสมบัติ | ทำความสะอาด การขัดเงา เนื่องจากความเครียดลดลง การตัดที่เสถียรสามารถทำได้ผ่านการตรึง ใบมีดลบคม ต่ำกว่า | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 100 V AC |
ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.4 | สเปค | ด้วย อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ใบมีดลบคม ตัด ( คลองเลื่อย อยู่บน ตัวเครื่อง) |
รัศมีการตัดขั้นต่ำ R(มิลลิเมตร) | 50 (เลี้ยวซ้ายเท่านั้น) | ความเร็วในการตัด(เมตร / นาที) | 7.5 | ความกว้างตัด(มิลลิเมตร) | 0 |
มวล(ก.) | 2000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-1SP2 ในชุด เครื่องตัดสูง (ประเภท แหล่งจ่ายไฟ ไฟ AC)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง