1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องตัด Tsuraichi

REBAR CUTTER

เครื่องตัด Tsuraichi
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43,437.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถตัดเหล็กเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 19 มม. ได้อย่างง่ายดาย
·ช่วยให้สามารถตัดพื้นที่กว้างและแคบรวมทั้งขอบได้
·กรอบช่องเปิดสลักเกลียว ฯลฯ สามารถถอดล้างได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
· น้ำหนักเบา 3.4 กก. และพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เมื่อสร้างรูรับแสง
·ใช้สำหรับถอดสลักเกลียว
·เพื่อให้ง่ายต่อการตัดกรอบ

คุณสมบัติ

● สามารถตัดชิ้นส่วนและขอบที่แคบได้
● เป็นไปได้ที่จะตัดแถบ ข้อต่อ เปิด พุก ฯลฯ ด้วย พื้นผิว
● เหล็กเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 20 มม. สามารถตัดกับ พื้นผิว ได้
● สามารถตัด โบลท์ สกรู ทั้งหมดได้สูงสุด M20

สเปค

● ประสิทธิภาพการตัด (มม.): SD345, D10 ถึง D19
● แรงดันขาเข้า (V): AC100
● ให้คะแนนแอมป์ (A): 11
● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (W): 1010
● SPQ (ชิ้น): 1
● ความยาว สายพาวเวอร์: 5 ม

อุปกรณ์เสริม

● แว่นตาเซฟตี้ 
● เลื่อย ปลาย 1 แผ่น
● ที่ มือจับ ด้านข้าง 
● คลองเลื่อย เครื่องมือ
● เคส ฝุ่น 
● เฉพาะด้าน กล่องเรซิ่น เฉพาะ
รหัสสินค้า
DFC-20A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 43,437.95

REBAR CUTTER 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องตัดเหล็ก แบบใช้ไฟฟ้า ไฮดรอลิก ความสามารถในการตัด(มิลลิเมตร) SD345, D10 ถึง D19 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 11
การใช้พลังงาน(W) 1010 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 140 ความยาว(มิลลิเมตร) 450
ความสูง(มิลลิเมตร) 100 ความเร็วในการตัด(วินาที) - แรงดันขาเข้า(V) AC100
รหัสของทรัสโก้ 405-3427 คุณสมบัติ สามารถตัด เหล็กกล้า มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 19 มม. ได้ด้วยก้ามปู สามารถตัดที่จุดกว้างและขอบได้ โครงกระดูกช่องเปิดสลักเกลียว ฯลฯ สามารถตัดด้วยกรงเล็บในกระบวนการกำจัดที่มีประสิทธิภาพ พกพาสะดวกด้วยน้ำหนักเพียง 3.4 กก. ความยาวสายไฟ(ม.) 5
อุปกรณ์เสริม แว่นตาป้องกัน, ชิป IC เลื่อย x 1, ที่ มือจับ ด้านข้าง, คลองเลื่อย เครื่องมือ , เคส กันฝุ่น, กล่องเรซิ่น พิเศษ มวล(ก.) 3400

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DFC-20A ในชุด เครื่องตัด Tsuraichi