(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
YA-00815 |
YA-01015 |
YA-01615 |
YA-03215 |
YA-06315 |
YA-09015 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า (เสื้อ) |
ความยาว ก้านโยก (มิลลิเมตร) |
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์ (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,970.29 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.8 | 268 | 290 | 4937510511213 | 451-9817 | 6000 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,295.00 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 268 | 312 | 4937510513217 | 353-7706 | 6200 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,560.00 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.6 | 310 | 352 | 4937510515211 | 353-7714 | 9200 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,700.00 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.2 | 360 | 363 | 4937510517215 | 359-9418 | 15500 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,702.00 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6.3 | 360 | 564 | 4937510518212 | 460-8305 | 26500 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,863.00 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 9 | 360 | 689 | 4937510519219 | 460-8313 | 42000 | 1 หน่วย |
รอกโซ่ พร้อมกับ กลไก เดินเบา ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)ใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
·ใช้ โซ่ โหลดไฟฟ้า แข็งแกร่งที่สุดตัวหนึ่ง
· มือจับ โค้งมนช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งาน
·บริเวณเบรคมีการป้องกันสนิมเพื่อป้องกันการติดขัด
· ปลาย ตะขอ สั้นทำให้สายสลิง ฯลฯ ถอดออกได้ยาก
· มาตรฐาน JIS> (JIS B 8819)ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยรุ่น 0.8 ถึง 9 ตัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับ การ ผูก โหลดไฟฟ้า เมื่อขนส่งโหลด
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และยึด วัสดุ เหล็กกล้า
รหัสรุ่น |
---|
YA-00815 |
YA-01015 |
YA-01615 |
YA-03215 |
YA-06315 |
YA-09015 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า (เสื้อ) |
ความยาว ก้านโยก (มิลลิเมตร) |
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์ (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,970.29 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.8 | 268 | 290 | 4937510511213 | 451-9817 | 6000 | 1 หน่วย | ||
฿ 7,295.00 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 268 | 312 | 4937510513217 | 353-7706 | 6200 | 1 หน่วย | ||
฿ 8,560.00 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.6 | 310 | 352 | 4937510515211 | 353-7714 | 9200 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,700.00 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.2 | 360 | 363 | 4937510517215 | 359-9418 | 15500 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,702.00 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6.3 | 360 | 564 | 4937510518212 | 460-8305 | 26500 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,863.00 |
LEVER HOISTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 9 | 360 | 689 | 4937510519219 | 460-8313 | 42000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง