(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TUW-1T |
TUW-2S |
TUW-2T |
TUW-3S |
TUW-3T |
TUW-5S |
TUW-5T |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดใช้งาน (เสื้อ) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,680.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 198 | 231 | 60 | 115 | ประเภทพื้นต่ำ | 380-3376 | 5000 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,960.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 195 | 276 | 80 | 150 | รุ่นมาตรฐาน | 380-3341 | 11300 | 1 หน่วย | ||
฿ 29,511.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 191 | 258 | 66 | 150 | ประเภทพื้นต่ำ | 380-3384 | 6600 | 1 หน่วย | ||
฿ 29,147.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 195 | 310 | 105 | 150 | รุ่นมาตรฐาน | 380-3350 | 15200 | 1 หน่วย | ||
฿ 31,696.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 205 | 264 | 78 | 150 | ประเภทพื้นต่ำ | 380-3392 | 8700 | 1 หน่วย | ||
฿ 39,347.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 285 | 355 | 128 | 190 | รุ่นมาตรฐาน | 380-3368 | 31100 | 1 หน่วย | ||
฿ 36,432.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 210 | 317 | 102 | 190 | ประเภทพื้นต่ำ | 380-3406 | 13800 | 1 หน่วย |
รถเข็น โรเลอร์ สำหรับขนส่งที่ใช้เป็น โรเลอร์ สำหรับเคลื่อนย้ายและขนย้ายของหนัก
[คุณสมบัติ]
·มีคุณภาพสูงและตอนนี้ราคาไม่แพงมาก
·การจัดเรียง โรเลอร์ คู่
· ด้ามจับ การทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานเป็น M-1000 ที่ผลิตจาก Masada
· วัสดุ - ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้า อุปกรณ์ โรเลอร์:ยูรีเทน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็น โรเลอร์ สำหรับเคลื่อนย้ายและขนย้ายของหนัก
รหัสรุ่น |
---|
TUW-1T |
TUW-2S |
TUW-2T |
TUW-3S |
TUW-3T |
TUW-5S |
TUW-5T |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดใช้งาน (เสื้อ) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,680.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 198 | 231 | 60 | 115 | ประเภทพื้นต่ำ | 380-3376 | 5000 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,960.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 195 | 276 | 80 | 150 | รุ่นมาตรฐาน | 380-3341 | 11300 | 1 หน่วย | ||
฿ 29,511.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 191 | 258 | 66 | 150 | ประเภทพื้นต่ำ | 380-3384 | 6600 | 1 หน่วย | ||
฿ 29,147.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 195 | 310 | 105 | 150 | รุ่นมาตรฐาน | 380-3350 | 15200 | 1 หน่วย | ||
฿ 31,696.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 205 | 264 | 78 | 150 | ประเภทพื้นต่ำ | 380-3392 | 8700 | 1 หน่วย | ||
฿ 39,347.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 285 | 355 | 128 | 190 | รุ่นมาตรฐาน | 380-3368 | 31100 | 1 หน่วย | ||
฿ 36,432.00 |
ROLLERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 210 | 317 | 102 | 190 | ประเภทพื้นต่ำ | 380-3406 | 13800 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง