(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NH5-2B |
RH6-2B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติ (เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ สายยาง | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,552.00 |
OPTIONSFORHYDRAULICJACKS(P | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 457-4621 | 1300 | ไนล่อน | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,732.52 |
OPTIONS FOR HYDRAULIC JACKS(P | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16.7 | 457-4630 | 1600 | ยาง | 1 ชิ้น |
สายยาง อ่อนที่แข็งแกร่งมากพร้อม ความทนทาน เป็นเลิศ
มี 4 ประเภท
รหัสรุ่น |
---|
NH5-2B |
RH6-2B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติ (เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ สายยาง | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,552.00 |
OPTIONSFORHYDRAULICJACKS(P | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 457-4621 | 1300 | ไนล่อน | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,732.52 |
OPTIONS FOR HYDRAULIC JACKS(P | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16.7 | 457-4630 | 1600 | ยาง | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง