(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TC-1M25X0.3M |
TC-1M50X0.3M |
TC-1M75X0.4M |
TC-1M100X0.4M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) |
มิติ แพ้ด กว้าง x หนา (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของ สายรัด รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,327.00 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.3 | 120 × 4 | 25 | 421-4421 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,543.00 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.3 | 200 × 4 | 50 | 421-4447 | 220 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,787.00 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.4 | 235 × 4 | 75 | 421-4455 | 380 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,005.00 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.4 | 285 × 4 | 100 | 421-4412 | 440 | 1 ชิ้น |
สลิงผ้าใบ สำหรับยกของในรูป แบบเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
·เป็นชนิดที่แข็งแรงซึ่งทำจาก วัสดุ เดียวกับ สลิงผ้าใบ
·ประเภท เทป เมจิกเพื่อการถอดง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับป้องกัน สลิงแบน เมื่อยกของที่มีรูปทรง แบบเหลี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
TC-1M25X0.3M |
TC-1M50X0.3M |
TC-1M75X0.4M |
TC-1M100X0.4M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) |
มิติ แพ้ด กว้าง x หนา (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของ สายรัด รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,327.00 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.3 | 120 × 4 | 25 | 421-4421 | 120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,543.00 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.3 | 200 × 4 | 50 | 421-4447 | 220 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,787.00 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.4 | 235 × 4 | 75 | 421-4455 | 380 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,005.00 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.4 | 285 × 4 | 100 | 421-4412 | 440 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง