(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
YES75EPDP-50HZ |
YES75EPDP-60HZ |
YES100PDPA |
YES200PDPA |
YES400PDPA |
YES400PDPB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | เอาต์พุต (kW) | ความสามารถในการเก็บฝุ่น (L) | ปริมาณอากาศ (50/60 เฮิร์ตซ์) (ลบ.ม. / นาที) |
ค่า เสียง (50/60 เฮิร์ตซ์) (dB (A)) |
ความกว้างของ มิติ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
ความลึกของ มิติ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
ความสูงของ มิติ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ ฮูด | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 155,169.00 ฿ 146,914.01 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 0.75 | 10 | 16 / - | 69 / - | 676 | 648 | 1150 | มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูงติดตั้ง / ชนิด ชุดกรอง ตลับ กรอง ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | 4562131813820 | 453-5502 | 127000 | อะคริลิค | 1 หน่วย | ||
฿ 155,169.00 ฿ 146,914.01 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 0.75 | 10 | - / 16 | - / 69 | 676 | 648 | 1150 | มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูงติดตั้ง / ชนิด ชุดกรอง ตลับ กรอง ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | 4562131813837 | 453-5511 | 127000 | อะคริลิค | 1 หน่วย | ||
฿ 50,285.00 ฿ 46,930.99 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 100 | 0.05 | 0.5 | 1.6 / 2.0 | 56/58 | 269 | 291 | 514 | ประเภท ชุดกรอง ตลับ แบบกลม | - | 467-4961 | 12000 | พลาสติก | 1 หน่วย | ||
฿ 65,592.00 ฿ 61,217.01 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 100 | 0.2 | 1.2 | 3.4 / 4.1 | 63/66 | 346 | 378 | 673 | ประเภท ชุดกรอง ตลับ แบบกลม | - | 467-5002 | 30000 | อะคริลิค | 1 หน่วย | ||
฿ 128,995.00 ฿ 120,391.03 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 100 | 0.4 | 7 | 10/12 | 64/66 | 536 | 598 | 1150 | ประเภทของ ชุดกรอง ตลับผ้า ผ้านอนวูฟเวน | - | 467-5045 | 102000 | อะคริลิค | 1 หน่วย | ||
฿ 127,538.00 ฿ 119,031.22 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 0.4 | 7 | 10/12 | 64/66 | 536 | 598 | 1150 | ประเภทของ ชุดกรอง ตลับผ้า ผ้านอนวูฟเวน | - | 467-5053 | 102000 | อะคริลิค | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· โต๊ะทำงานเก็บฝุ่นขนาดกะทัดรัดที่พัฒนาด้วยแนวคิดของ L (น้ำหนักเบา) & L (สว่าง)
· มีการเพิ่ม ชุดกรอง ประสิทธิภาพสูงสำหรับฝุ่นแห้งและฮูดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
· น้ำหนักเบา และกะทัดรัดพร้อมประสิทธิภาพการเก็บฝุ่นที่ยอดเยี่ยม การออกแบบ ที่เงียบ การออกแบบ กันสั่นสะเทือน การบำรุงรักษา และการทำงานที่ต่อเนื่อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ดิจิตอล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไอที ที่เกี่ยวข้อง
· อุปกรณ์ออปติคอล/ งาน งานละเอียด / พลาสติกที่เกี่ยวข้อง
· การแพทย์/ทันตกรรม/ผง/โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
· โต๊ะเก็บฝุ่นสำหรับการผลิตเซลล์
รหัสรุ่น |
---|
YES75EPDP-50HZ |
YES75EPDP-60HZ |
YES100PDPA |
YES200PDPA |
YES400PDPA |
YES400PDPB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | เอาต์พุต (kW) | ความสามารถในการเก็บฝุ่น (L) | ปริมาณอากาศ (50/60 เฮิร์ตซ์) (ลบ.ม. / นาที) |
ค่า เสียง (50/60 เฮิร์ตซ์) (dB (A)) |
ความกว้างของ มิติ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
ความลึกของ มิติ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
ความสูงของ มิติ ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ ฮูด | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 155,169.00 ฿ 146,914.01 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 0.75 | 10 | 16 / - | 69 / - | 676 | 648 | 1150 | มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูงติดตั้ง / ชนิด ชุดกรอง ตลับ กรอง ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | 4562131813820 | 453-5502 | 127000 | อะคริลิค | 1 หน่วย | ||
฿ 155,169.00 ฿ 146,914.01 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 0.75 | 10 | - / 16 | - / 69 | 676 | 648 | 1150 | มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูงติดตั้ง / ชนิด ชุดกรอง ตลับ กรอง ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | 4562131813837 | 453-5511 | 127000 | อะคริลิค | 1 หน่วย | ||
฿ 50,285.00 ฿ 46,930.99 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 100 | 0.05 | 0.5 | 1.6 / 2.0 | 56/58 | 269 | 291 | 514 | ประเภท ชุดกรอง ตลับ แบบกลม | - | 467-4961 | 12000 | พลาสติก | 1 หน่วย | ||
฿ 65,592.00 ฿ 61,217.01 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 100 | 0.2 | 1.2 | 3.4 / 4.1 | 63/66 | 346 | 378 | 673 | ประเภท ชุดกรอง ตลับ แบบกลม | - | 467-5002 | 30000 | อะคริลิค | 1 หน่วย | ||
฿ 128,995.00 ฿ 120,391.03 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 เฟส 100 | 0.4 | 7 | 10/12 | 64/66 | 536 | 598 | 1150 | ประเภทของ ชุดกรอง ตลับผ้า ผ้านอนวูฟเวน | - | 467-5045 | 102000 | อะคริลิค | 1 หน่วย | ||
฿ 127,538.00 ฿ 119,031.22 |
DUST COLLECTORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 เฟส 200 | 0.4 | 7 | 10/12 | 64/66 | 536 | 598 | 1150 | ประเภทของ ชุดกรอง ตลับผ้า ผ้านอนวูฟเวน | - | 467-5053 | 102000 | อะคริลิค | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง