(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประแจปอนด์ Class เล็กที่สุดในโลกที่พอดีกับฝ่ามือของคุณ
· คุณสามารถ สวิตช์ ระหว่างการหมุนไปข้างหน้าและย้อนกลับได้ด้วยนิ้วหัวแม่มือของคุณ
· พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หมุนได้ 160 องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนใบ เลื่อย รวม
· สำหรับงานในที่เข้าถึงยาก เช่น รอบเครื่องยนต์รถยนต์
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 50 | มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) | 9.5 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม(φ / mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทค้อน | สอง | จำนวนรอบ(รอบต่อนาที) | 10000 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.62 |
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | NPT1/4 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.2 | ไอเสีย | ขึ้นไปข้างบน |
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 137 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) | 6.5 | รหัสของทรัสโก้ | 332-1240 |
มวล(ก.) | 460 | ใช้ | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนซี่เกลียวของการผสมผสานและสำหรับการทำงานในพื้นที่แคบเช่นห้องเครื่องรถยนต์ | สเปค | Built-in เครื่องควบคุมอากาศ 4 ขั้นตอน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP-1850 ในชุด ประแจปอนด์ อากาศเด็กผีเสื้อ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง