(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 300 | มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) | 12.7 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม(φ / mm) | 14 ถึง 16 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทค้อน | คู่ | จำนวนรอบ(รอบต่อนาที) | 7500 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.48 ถึง 0.68 |
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | Rc1/4 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.38 | ไอเสีย | ด้านหลัง |
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 264 | รหัสของทรัสโก้ | 292-5729 | มวล(ก.) | 2500 |
ข้อดี | หัว 360 องศา แม่กุญแจ ในทุก ๆ 90 °เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ทำงานกับ ส่วนประกอบ หลากหลาย ตัวเครื่อง เรซิ่น คุณภาพสูง น้ำหนักเบา เป็นพิเศษ การหมุนตามเข็มนาฬิกา / ทวนเข็มนาฬิกาสามารถสลับได้ด้วยสัมผัสเดียว | ใช้ | สำหรับมุมกระชับ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SI-1650AH ในชุด ประแจปอนด์ อากาศ (ชนิด สวิง 360 °)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง