1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขัดกระดาษทราย ขนาดเล็ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องขัดกระดาษทราย ขนาดเล็ก
  • เครื่องขัดกระดาษทราย ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,746.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับงานในพื้นที่ขนาดเล็กหรือในพื้นที่แคบงานบัฟเป็นไปได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถกำจัด แปรงทาสี กำจัด สนิม และ การขัดเงา ได้ใน โหมด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)

รหัสสินค้า
SP-7201DA
SP-7201G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางวงโคจร
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 10,757.04

SPR AIR SANDERS 1 ชิ้น 5 วัน 3161332-1291600

฿ 10,746.19

SPR AIR SANDERS 1 ชิ้น 5 วัน -158332-1312530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.3 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 13000
ไอเสีย ด้านหลัง พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า NPT1/4 ขนาด แพ้ด(มิลลิเมตร) 50
ใช้ สามารถลอกสี การขัดเงา และกำจัด สนิม ด้วยการผ่านครั้งเดียว กระดาษ ใช้ แพ้ด เวลโคร