(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·งานโลหะ เกรด งานไม้และ เครื่องจักร แกะสลัก ไม้ มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วแบบไม่ต่อเนื่อง
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่
· เครื่องจักร เฉพาะด้าน สำหรับการสั่นสะเทือนสูงพิเศษ(HMA-100B)
· เครื่องจักร อเนกประสงค์ที่สามารถเปลี่ยนการสั่นสะเทือนได้อย่างไม่มีขั้นตอน (0-28,000 ครั้ง / นาที) และการหมุน (0-14,000 ครั้ง / นาที)(HMA-100BE)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะ ไม้ หิน ฯลฯ อย่าง งานละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
HMA-100B |
HMA-100BE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่น / คุณสมบัติ (ครั้ง / นาที) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / คลองเลื่อย) | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49,069.00 | TAU ELECTRIC STRIPPING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | การสั่นสะเทือน 0-28000 | 4 | 114-0515 | 5000 | Handpiece B x 1, เพลา อ่อนพิเศษ ยืดหยุ่น 1 mx 1, ใบมีดลบคม แกะสลัก x 7 ใบมีด (พร้อมประแจ) x 1 คลองเลื่อย , กล่องเก็บของ มอเตอร์ x 1 | ||
฿ 56,543.00 | TAU ELECTRIC STRIPPING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | การสั่นสะเทือน 0 ถึง 28,000 การหมุน 0 ถึง 14,000 | 0.6 ถึง 6 | 114-0442 | 5200 | Handpiece B x 1, handpiece E (เฉพาะประเภท BE) x 1, เพลา อ่อนพิเศษที่ ยืดหยุ่น 1 mx 1, ใบมีดลบคม แกะสลัก x 7 ใบมีด (พร้อมประแจ) x 1 คลองเลื่อย , กล่องเก็บของ มอเตอร์ x 1 |
กำลังโหลด …
พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 3 | การใช้พลังงาน(W) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | รวมถึงการส่งตัวแปรและเป็น เครื่องจักร Class สูงสำหรับงานโลหะงาน ไม้ และงานแกะสลัก ไม้ เครื่องจักร นี้เหมาะสำหรับต้นแบบใหม่ เครื่องจักร สั่นแบบซุปเปอร์ (HMA-100B) เป็น เครื่องจักร อเนกประสงค์ที่สามารถปรับความเร็วตัวแปรสำหรับการสั่นสะเทือน (0-28,000 ครั้ง / นาที) และการหมุน (0-14,000 ครั้ง / นาที) (HMA-100BE) | ความยาวสายไฟ | 2 ม | ความกว้าง | 1 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง