(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การติดตั้งการย้ายและการขยายสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
· พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก เรซิ่น ขนาด 75 และ 100 มม. สำหรับ เหล็กกล้า 1 ส่วน
รหัสสินค้า |
---|
CK-101 |
CK-102 |
CK-103 |
CK-104 |
CK-105 |
CK-106 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สอดคล้องกับขนาดของ สายไฟ (มิลลิเมตร) | ปริมาณไม้แขวน | H (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,643.00 | CABLE CARRIERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10-20 | 1 | 212 | 139 | 213-5094 | 425 | ||
฿ 1,782.00 | CABLE CARRIERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10-20 | 2 | 238 | 138 | 213-5108 | 465 | ||
฿ 1,821.00 | CABLE CARRIERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20-30 | 1 | 220 | 143 | 213-5116 | 460 | ||
฿ 1,999.00 | CABLE CARRIERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 ถึง 45 | 1 | 223 | 150 | 213-5124 | 475 | ||
฿ 2,069.00 | CABLE CARRIERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 ถึง 35 | 2 | 243 | 160 | 213-5132 | 490 | ||
฿ 2,316.00 | CABLE CARRIERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 45 ถึง 70 | 1 | 250 | 171 | 213-5141 | 520 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สายไฟ พูลเล่ย์ | ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(kgf) | 7 | คุณสมบัติ | ติดตั้งเคลื่อนย้ายและขยายได้ง่าย |
---|---|---|---|---|---|
ฉันพิมพ์ เหล็กกล้า | สำหรับ 75/100 มม | วัสดุ | พลาสติก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง