• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
E-Type Vanlack Case (2 Rows 5 Levels / 4 Rows 11 Levels)

E-Type Vanlack Case (2 Rows 5 Levels / 4 Rows 11 Levels)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Storage and organizing case for small parts.
[Features]
· Convenient for sorting as the drawer comes with an index card.
· Drawers are transparent and the inside can be seen through.
[Applications]
· Ideal for small item storage in factories and offices.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Height (mm)

Refine byกรองตาม

  • 389
  • 880
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width (mm)

Refine byกรองตาม

  • 339
  • 708
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Depth (mm)

Refine byกรองตาม

  • 235
  • 240
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Drawer

Refine byกรองตาม

  • E-1: 10 pcs
  • E-1: 44 pcs
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Trusco Code

Refine byกรองตาม

  • 501-9737
  • 501-9621
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 unit
389
339
235
E-1: 10 pcs
501-9621
3 Day(s) or more
-

Part Number : E-25
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Drawer
  • Height (mm)
    389
  • Width (mm)
    339
  • Depth (mm)
    235
  • Maximum Load (kg/unit)
    Lightweight (Up to 50 kg)
  • Drawer color
    Transparency
  • Drawer
    E-1: 10 pcs
  • Trusco Code
    501-9621
  • Drawer material
    AS Resin
  • Mass
    5.9kg
1 unit
880
708
240
E-1: 44 pcs
501-9737
25 Day(s) or more
-

Part Number : E-411
Days to Shipวันจัดส่ง 25 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Drawer
  • Height (mm)
    880
  • Width (mm)
    708
  • Depth (mm)
    240
  • Maximum Load (kg/unit)
    Lightweight (Up to 50 kg)
  • Drawer color
    Transparency
  • Drawer
    E-1: 44 pcs
  • Trusco Code
    501-9737
  • Drawer material
    AS Resin
  • Mass
    27.7kg

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)