1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TOKUMARU ตัดล้อตัดแบบประหยัด

CUTTING WHEELS

TOKUMARU ตัดล้อตัดแบบประหยัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หินเจียรแบบบาง 1 มม.
·ความสามารถในการกัดและความคมที่ยอดเยี่ยม
·เสี้ยนน้อย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับแผงบาง ขั้ว แคบการตัด ALC สำหรับเหล็ก สเตนเลส และโลหะอื่น ๆ

รหัสสินค้า
TMC-105
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 74.74

CUTTING WHEELS 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม วัสดุเม็ดขัดถู AX
ขนาดอนุภาค(#) 46 ความแข็ง S เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 105
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 14400
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(แผ่น) 10 รหัสของทรัสโก้ 365-5857 เครื่องมือ ใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ และเครื่องตัดหิน สารขัดถู
การใช้งาน สำหรับแผ่นบาง, ขั้ว แคบ, การตัด ALC สำหรับเหล็ก, สเตนเลส และโลหะอื่น ๆ คุณสมบัติ 1 หินลับขนาด 1 มม. แบบบาง คุณสมบัติ 2 ความสามารถในการกัดที่ยอดเยี่ยมและความคมชัด
คุณสมบัติ 3 ขรุขระไม่กี่ มวล(ก.) 24

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMC-105 ในชุด TOKUMARU ตัดล้อตัดแบบประหยัด